Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11 Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11 Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11 Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11

Pevné motory s ohnutou osou - Malý rám řady F11

Hydraulické motory Parker F11 mají pracovní tlak až 420 bar (6 100 psi) a rychlost až 14 000 ot./min. F11 je odolný motor vhodný pro různé aplikace v otevřených i uzavřených okruzích. Dostupné velikosti: 5–19 cc.

Technické parametry

  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Varianty odtoku: Yes
  • Plnicí čerpadlo součástí dodávky: No
  • Trasa obvodu: Open
  • Konfigurace: Single
  • Způsob řízení: No
  • Schopnost rekuperace energie: Yes
  • Filtr součástí dodávky: NO
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids
  • Maximální geometrický objem: 19 cm3/rev, 1.16 inch3/rev
  • Maximální průtok: 17.56 gal/min, 66.5 L/min
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 115 °C, 239 °F
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °F
  • Maximální hladina hluku: 80 dBA
  • Maximální pracovní tlak: 420 bar, 6090 psi
  • Maximální odporové zatížení: 400 kg, 880 lb
  • Maximální provozní rychlost: 14000 RPM
  • Maximální kinematická viskozita: 1000 cSt, 4664 SUS
  • Minimální kinematická viskozita: 8 cSt, 37.3 SUS
  • Hmotnost: 11 kg Max., 24.2 lb Max.
  • Média: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Varianta upevnění: SAE, ISO, CETOP, CARTRIDGE
  • Připojení hrdla: SAE, ISO, BSPP
  • Typ hrdla: Straight Threaded
  • Umístění hrdla: Rear Ports
  • Typ čerpadla: Piston, Fixed
  • Směr otáčení: Clockwise, Counter Clockwise, Bi-Rotational
  • Typ snímače: Speed, Rotation
  • Typ hřídele: SAE, ISO
  • Schopnost průchozího pohonu: No
Safety Warning

Celý popis produktu

Vysoce účinné motory Parker se zahnutou osou s jedinečnou koncepcí kulového pístu poskytují odolnost proti tepelným šokům. Motory jsou dimenzovány na úrovně tlaku až 420 bar a rychlosti až 14000 ot./min. Osvědčená synchronizace ozubených kol a koncepce dvojitých kuželových ložisek poskytuje velmi robustní a spolehlivý motor v náročných aplikacích, použitelný pro systémy s otevřenou i uzavřenou smyčkou.  V kombinaci s našimi osvědčenými zkušenostmi s odolnými motory máme vynikající provozuschopnost. Velikosti od 5 do 19 ccm

Přísné testování produktů a neustálý vývoj produktů pomáhají zajistit, aby naše hydromotory pracovaly s optimální účinností a mohly fungovat v nejnáročnějších prostředích.

Trhy:
•Industriální
•Energie
• Státní správa (mimo letecký průmysl)
•HVAC
•Mobilní
•Přírodní zdroje
• Doprava (mimo letecký kosmonaut)

Charakteristiky / výhody:
• Zdvihový objem od 5-19 ccm – podpora různých aplikací.
• Synchronizace ozubených kol – robustní a spolehlivá
• Vysoká celková účinnost – snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva.
• Nízká hladina hluku – splňuje průmyslové emise hluku.
• Nízká hmotnost – snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva.
• Laminované pístní kroužky – nízká vnitřní netěsnost, vysoká celková účinnost
• Schopnost vysokých otáček – vhodné pro různé aplikace
• Provozní tlaky až 420 bar
• Konec hřídele a montážní příruba splňují normy ISO, SAE a CETOP.
• Malé instalační rozměry – vhodné pro širokou škálu aplikací.
• Snáší nízké a vysoké teplotní šoky – vhodné pro nejnáročnější prostředí.

Aplikace:
• Zemědělské stroje
• Stavební zařízení
• Lesnická technika
• Manipulační technika
• Travní technika
• Odborné & Komunální technika
• Ostatní mobilní zařízení
•Těžební
• Olej & Plyn
•Elektrické energie
•Obhajoba
• Námořní (nevojenské)
•Klimatizace
•Vytápění
•Stroje
•Anténa
•Kolejnice

Chcete-li získat podrobné technické informace o motorech F11, stáhněte si náš nejnovější katalog a instalační příručky v části Produktová podpora a/nebo se obraťte na místního prodejce Parker.  

* Vyrobeno ve Švédsku

Související dokumenty

×

687779
687925