Bent Axis Fixed Motors - Series F10 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Bent Axis Fixed Motors - Series F10

Bent Axis Fixed Motors - Series F10

Parkers F10 hydraulic pump & motor series are designed to be the most cost optimized solutions in applications with lower pressure demands. Sizes from 30-125 cc.

Technické parametry

  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Varianty odtoku: External
  • Technologie: Hydraulics
  • Trasa obvodu: Open, Closed
  • Konfigurace: Single
  • Typ produktu: Hydraulic Motor
  • Provedení produktu: Bent Axis, Fixed Displacement
  • Maximální výstupní otáčky: 4900 RPM
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids
  • Maximální geometrický objem: 125 cm3/rev, 7.62 inch3/rev
  • Maximální průtok: 102 gal/min, 388 L/min
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 115 °C, 239 °F
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °C, -40 °F
  • Maximální hladina hluku: n/a
  • Maximální pracovní tlak: up to 350 bar, up to 5076 psi
  • Maximální provozní rychlost: 5400 RPM
  • Maximální kinematická viskozita: 4664 SUS
  • Minimální kinematická viskozita: 37 SUS
  • Hmotnost: 11.5 to 33.0 kg Max., 25.35 to 72.75 lb Max.
  • Média: Hydraulic Fluids
  • Varianta upevnění: ISO, SAE, CARTRIDGE
  • Připojení hrdla: ISO 6162-2
  • Typ hrdla: Flange, Threaded
  • Umístění hrdla: Rear Ports
  • Směr otáčení: Bi-Rotational
  • Typ snímače: Speed, Rotation
  • Typ hřídele: Spline, Tapered, Key Shaft
  • Schopnost průchozího pohonu: No
  • Trvalý krouticí moment: 143 to 595 Nm
  • Typ upevnění: DIN
  • Velikost hřídele: > 20 to 50 mm
  • Provozní teplota: 115 °C
  • Technické parametry splněny: RoHS
Safety Warning

Celý popis produktu

Parkers F10 pump & motor series are available in 7 displacements, from 30 cc up to 125 cc, and designed for both open and closed circuit transmissions. Thanks to the patented spherical piston concept the F10 series offers best efficiency which mean less power losses.The F10 has the same design concept as the heavy duty series F11 and F12 with double tapered bearings and ring gear synchronization for best reliability and durability. The motors have up to 13 % smaller envelope size and 25% lower weight than equivalent F12 displacement, providing very easy installation.


F10 comes in both ISO, SAE and Cartridge versions with very flexible shaft options. Parker also offers wide range of speed sensor and integrated valve options.


Markets:

• Industrial

• Energy

• Government (Non Aerospace)

• HVAC

• Mobile

• Natural Resources

• Transportation (Non Aerospace)


Features/Benefits:

• Displacement from 30 to 125 cc – support various applications.

• unbeatable efficiency - Thanks to patented spherical piston concept and ring gear synchronization the overall efficiency is up to 95 %

• compact design - The new F10 series are up to a 13% smaller envelope size and 25% lower weight compared to F12 series.

• Cost effective - The F10 series are optimized for applications with lower pressure and speed demands.


Applications:

• Agriculture Machinery

• Construction Equipment

• Aerial Lift

• Material Handling Equipment

• Marine Cranes

• Street Sweeper

• On-road Transportation

• Mining


For detailed technical information on F12 pumps & motors please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support. 

* Made in Sweden

Související dokumenty

×

687779
687925