Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series PVplus | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series PVplus

Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series PVplus

Open circuit, variable swashplate piston pumps. Optimized for heavy duty industrial and marine applications. Operating pressures of up to 420 bar, high speed ratings and a wide range of highly responsive controls. Displacements from 16 to 360 cc/rev.

Technické parametry

  • Typ čerpadla: Piston, Variable
  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Konfigurace: Single, Tandem, Multiple
  • Geometrický objem: 16 to 360 cm3/rev, 1 to 22 inch3/rev
  • Provozní tlak: 420 bar, 6000 psi
  • Průtok: 12 to 166 gal/min, 48 to 630 L/min
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids, Water-Glycol, Biodegradable, Fire Resistant
  • Technologie: Hydraulics
  • Média: Hydraulic Fluids, Liquids
  • Maximální provozní rychlost: 3000 RPM
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °C, -40 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 115 °C, 239 °F
  • Hmotnost: 186 kg, 410 lb
  • Typ hřídele: SAE, ISO
  • Varianta upevnění: SAE, ISO
  • Typ hrdla: Flange, Straight Threaded
  • Připojení hrdla: SAE, ISO, BSPP
  • Směr otáčení: Clockwise, Counterclockwise
  • Trasa obvodu: Open
  • Typ snímače: Pressure, Displacement
  • Maximální hladina hluku: 96 dBA
  • Varianty odtoku: Yes
  • Filtr součástí dodávky: No
  • Maximální odporové zatížení: Consult Parker
  • Minimální kinematická viskozita: 80 SUS
  • Maximální kinematická viskozita: 3880 SUS
  • Schopnost průchozího pohonu: Yes
  • Schopnost rekuperace energie: No
  • Způsob řízení: Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional Pressure
  • Plnicí čerpadlo součástí dodávky: No
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker PVplus axial piston pump with variable displacement has been designed and optimized for demanding use in heavy duty industrial and marine applications. With pressure ratings of up to 420 bar and high-speed ratings this open circuit, swashplate principle axial piston pump provides high productivity and power density to its users. Beside its robustness and exceptionally long service life, PVplus is also characterized by a very high conversion flexibility. As a standard every PVplus comes with an integrated pre-compression volume which ensures low ripple operation and reduced noise emissions. A wide range of displacements and control options allows for a wide range of applications.

Learn more about Parker PVplus axial piston pump application and technical specifications under Product Support.

Markets:
• Primary Metal Refining/Process
• Rubber & Tire Processing
• Miscellaneous Industrial
• Machine Tools
• Marine (Non-Military)
• Oil & Gas
• Power Generation
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment
• Rail

Features and Benefits:
• Displacements from 16-360 cc/rev – covers wide range of applications and flow requirements.
• Operating pressures of up to 350 bar (continuous) / 420 bar (intermittent) – high power density.
• Accurate, highly dynamic controls – outstanding response characteristics and productivity improvements.
• Excellent suction characteristics and high self-priming speeds – increased productivity.
• Integrated pre-compression volume – reduced pulsation and noise level.
• Robust, heavy duty design – long lifetime and service intervals.
• Modular approach and frame size design – easy conversion and reduced inventory expenditures.
• HFC capability up to 210 bar – suitable for usage in open circuit hydraulic systems where fire-resistant fluids are required.

Applications:
• Presses / Material Forming Machinery
• Scrap Shears
• Continuous Rolling Mills
• Marine Lifts & Hoists
• Marine Winches & Cranes
• Marine Diesel
• Wind Turbine Pitch Control
• Piling Equipment
• Railway Maintenance Machinery
• Test Rigs & HPU’s / Integrated Systems

For detailed technical information on PVplus please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Germany

Související dokumenty

×

687779
687925