Cast Iron Pumps - Series GP1 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps - Series GP1

Cast Iron Pumps - Series GP1

Parker’s Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Technické parametry

  • Typ čerpadla: Fixed | Gear
  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Konfigurace: Single
  • Geometrický objem: 23 to 80 cm3/rev, 1.4 to 4.88 inch3/rev
  • Provozní tlak: 300 bar, 4350 psi
  • Průtok: 130 L/min, 34.32 gal/min
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluid
  • Maximální provozní rychlost: 2000 RPM
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 120 °C, 248 °F
  • Hmotnost: 14 kg, 30.8 lb
  • Typ hřídele: ISO
  • Varianta upevnění: ISO
  • Typ hrdla: Consult Parker
  • Připojení hrdla: BSPP
  • Umístění hrdla: Side Ports | Rear Ports
  • Směr otáčení: Clockwise | Counter Clockwise | Bi-Rotational
  • Média: Hydraulic
  • Trasa obvodu: Open
  • Typ snímače: Consult Parker
  • Maximální hladina hluku: Consult Parker dBA
  • Varianty odtoku: No
  • Filtr součástí dodávky: No
  • Maximální odporové zatížení: Consult Parker kg
  • Minimální kinematická viskozita: 38 SUS
  • Maximální kinematická viskozita: 4664 SUS
  • Schopnost průchozího pohonu: No
  • Způsob řízení: Consult Parker
  • Plnicí čerpadlo součástí dodávky: No
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density dues to its two-piece cast iron construction, making it an ideal selection for the Aerial and Material Handling markets.

Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment

Features & Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust blocks for high efficiency
• Multiple sections available

Applications:
• Aerial Lift
• Tipper
• Medium Duty Crane
• Hydraulic Power Unit

Technical Specifications:
• Sizes from 23 to 80 cc
• Operating pressures up to 320 bar
• Speeds up to 2,000 rpm

For detailed technical information on GP1 pumps please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Germany

Související dokumenty

×

687779
687925