Litinové čerpadlo Parker řady PGP640 s pevným objemovým zubovým čerpadlem nabízí vysokou účinnost, vysoký výkon a vysokou hustotu výkonu díky své vzájemně propojené dvoudílné litinové konstrukci, což z něj činí ideální volbu pro trhy se zemědělstvím, stavebnictvím, lesnictvím, manipulací s materiálem, těžbou a trávníkovým vybavením, kde je důležitá odolnost a účinnost.
Trhy:
• Zemědělské stroje
• Stavební zařízení
• Lesnická technika
• Manipulační technika
• Travní technika
•Těžební
• Olej & Plyn
Charakteristiky a výhody:
• Dvoudílná, do sebe zapadající konstrukce těla pro vysokou účinnost a vysoký tlak
• Litinové čerpací sekce pro odolnost
• Čepová pouzdra pro dlouhou životnost
• Tlakově vyvážené přítlačné desky pro vysokou účinnost
Aplikace:
• Čerpadlo pohonu ventilátoru
• Žací čerpadlo
• Řízení a brzdové čerpadlo
• Čerpadlo navijáku
Technické specifikace:
• Velikosti od 40 do 80 ccm
• Provozní tlaky až 310 bar
• Rychlosti až 3 000 ot./min
• Rotace CW a CCW
Chcete-li získat podrobné technické informace o PGP640, stáhněte si náš nejnovější katalog a instalační příručky v části Podpora produktu a/nebo se obraťte na místního prodejce Parker.
* Vyrobeno v České republice