High Pressure Caps | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Připojení 1, velikost závitu

Typ připojení

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
High Pressure Caps

High Pressure Caps

High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Technické parametry

  • Typ produktu: JIC, Medium Pressure Fittings, High Pressure Fittings, NPT
  • Vnější průměr trubky: 6 to 23 mm
  • Aplikace: Oilfield, Marine
  • Typ připojení: Field Attachable, Type "M"
  • Vnitřní průměr hadice: 1/8 to 3/4 inch, 3 to 19 mm
  • Maximální pracovní tlak: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa, 69 to 414 MPa
  • Tvar: Straight
  • Připojení 1, velikost: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 7/8"-14 inch, 1-1/16"-12 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 9/16 inch, 1/8"-27 inch, 1/4"-18 inch, 3/8"-18 inch, 1/2"-14 inch
  • Typ připojení 1: UNF Thread, NPSM Thread, High Pressure Thread, NPT Thread
  • Délka: 0.83 to 2.2 inch, 21.08 inch, 23.62 inch, 26.42 inch, 29.46 inch, 33.27 inch, 21.59 inch, 23.11 inch, 30.48 inch, 24.13 inch, 35.05 inch, 38.1 inch, 46.99 inch, 55.88 inch, 27.18 inch, 32 inch, 22.86 inch, 31.75 inch, 36.32 inch
  • Velikost šestihranu: 0.625 to 1.75 inch, 15.88 to 44.45 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas

Features:
• Keeps contaminants/dust from getting into the connection openings
• Protects connection ends from damage
• Easy to put on and remove


Související dokumenty

×
Produkty Připojení 1, velikost závitu Typ připojení
10K06-4C-CAP 7/16"-20 UNF JIC
10K06-6C-CAP 9/16"-18 UNF JIC
10K06-8C-CAP 3/4"-16 UNF JIC
10K06-10C-CAP 7/8"-14 UNF JIC
10K06-12C-CAP 1-1/16"-12 UNF JIC
AY6C-CAP 9/16"-18 UNF Type "M"
AY8C-CAP 3/4"-16 UNF Type "M"
AY11C-CAP 1"-12 UNF Type "M"
AY16C-CAP 1-5/16"-12 UNF Type "M"
5Y4C-CAP 7/16"-20 UNF Medium Pressure
5Y6C-CAP 9/16"-18 UNF Medium Pressure
5Y9C-CAP 13/16"-16 UNF Medium Pressure
5Y12C-CAP 3/4"-14 NPSM Medium Pressure
5Y16C-CAP 1-3/8"-12 UNF Medium Pressure
6Y4C-CAP 1/4" High Pressure High Pressure
6Y6C-CAP 3/8" High Pressure High Pressure
6Y9C-CAP 9/16" High Pressure High Pressure
15K02-2C-CAP 1/8"-27 NPT NPT
15K02-4C-CAP 1/4"-18 NPT NPT
15K02-6C-CAP 3/8"-18 NPT NPT
15K02-8C-CAP 1/2"-14 NPT NPT
15K02-12C-CAP 3/4"-14 NPT NPT

687779
687563