High Pressure Collars | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Maximum Working Pressure (psi)

Připojení, velikost závitu

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
High Pressure Collars

High Pressure Collars

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Technické parametry

  • Připojení, velikost: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 1"-14 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • Tvar: Straight
  • Aplikace: Oilfield, Marine
  • Typ připojení: Field Attachable
  • Vnitřní průměr hadice: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Maximální pracovní tlak: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa
Safety Warning

Celý popis produktu

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Související dokumenty

×
Produkty Maximum Working Pressure (psi) Připojení, velikost závitu
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687779
687563