High Pressure Gland Nuts | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Maximum Working Pressure (psi)

Připojení, velikost závitu

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
High Pressure Gland Nuts

High Pressure Gland Nuts

High pressure gland nuts are designed to be used with Polyflex fittings.

Technické parametry

  • Připojení, velikost: 7/16"-20 inch Thread, UNF, 9/16"-18 inch Thread, 13/16"-16 inch Thread, 3/4"-14 inch Thread, NPS inch Thread, 1-3/8"-12 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread, 1-1/8"-12 inch Thread
  • Tvar: Straight
  • Aplikace: Oilfield, Marine
  • Typ připojení: Field Attachable
  • Vnitřní průměr hadice: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Maximální pracovní tlak: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa, 20000 to 60000 psi, 138 to 414 MPa
  • Velikost šestihranu: 0.5 to 1.375 inch, 12.7 to 42.67 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

High pressure gland nuts are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Související dokumenty

×
Produkty Maximum Working Pressure (psi) Připojení, velikost závitu
Y2N-4C 20000 psi 7/16"-20 UNF
Y2N-6C 20000 psi 9/16"-18 UNF
Y2N-9C 20000 psi 13/16"-16 UNF
Y2N-12C 20000 psi 3/4"-14 NPS
Y2N-16C 20000 psi 1-3/8"-12 UNF
Y4N-4C 60000 psi 9/16"-18 UNF
Y4N-6C 60000 psi 3/4"-16 UNF
Y4N-9C 60000 psi 1-1/8"-12 UNF
KCGL40-316-ACL40* n/a 9/16"-18 UNF
KCGL60-316-ACL60 n/a 3/4"-16 UNF
KCGL90-316-ACL90 n/a 1-1/8"-12 UNF

687779
687563