High Pressure Nipples | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Maximum Working Pressure (psi)

Tube O.D. (inch)

Délka

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
High Pressure Nipples

High Pressure Nipples

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Technické parametry

  • Vnější průměr trubky: 1/4 to 1 inch
  • Tvar: Straight
  • Aplikace: Oilfield, Marine
  • Typ připojení: Field Attachable
  • Maximální pracovní tlak: 60000 psi, 4140 bar, 414 MPa
  • Délka: 2-3/4 inch, 3 to 12 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Související dokumenty

×
Produkty Maximum Working Pressure (psi) Tube O.D. (inch) Délka
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y206-0600C 20000 psi 3/8" (O.D.) 6"
Y206-1200C 20000 psi 3/8" (O.D.) 12"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y209-0800C 20000 psi 9/16" (O.D.) 8"
Y404-0275C 60000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y404-0600C 60000 psi 1/4" (O.D.) 6"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y409-0600C 60000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y409-0800C 60000 psi 9/16" (O.D.) 8"

687779
687563