Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11 Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11 Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11 Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11

Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich, F11

F11 Axialkolbenpumpe für Hochdruckbereich 420 bar, Drehzahlen bis zu 4600 U/min, hat eine unkomplizierte Konstruktion, für unübertroffene Zuverlässigkeit. Sie ist erhältlich von 5 bis 19 cm³/U für den offenen/geschlossenen Kreislauf.

Technische Daten

  • Pumpentyp: Piston, Fixed
  • Gehäusematerial: Cast Iron
  • Konfiguration: Single
  • Maximales Hubvolumen: 19 cm3/rev, 1.16 inch3/rev
  • Betriebsdruck: up to 420 bar, up to 6090 psi
  • Maximaler Durchfluss: 66.5 L/min, 17.56 gal/min
  • Für Fluidtyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Medien: Hydraulic Fluids
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 4600 RPM
  • Minimale Fluidtemperatur: -40 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 115 °C, 239 °F
  • Gewicht: 11 kg, 24.2 lb
  • Wellentyp: SAE, ISO
  • Montageoption: SAE, ISO, CETOP, Cartridge
  • Anschlusstyp: Straight Threaded
  • Anschluss: SAE, ISO, BSPP
  • Lage des Anschlusses: Rear Ports
  • Drehrichtung: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Kreislänge: Open
  • Sensortyp: Speed, Rotation
  • Maximaler Geräuschpegel: 80 dBA
  • Ablaufoption: Yes
  • Filter enthalten: No
  • Radiale Last: 880 lb, 400 kg
  • Minimale kinematische Viskosität: 8 cSt, 37.3 SUS
  • Maximale kinematische Viskosität: 1000 cSt, 4664 SUS
  • Durchgangsfähigkeit: No
  • Energierückgewinnungsfähigkeit: Yes
  • Ladepumpe enthalten: No
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers F11 sind robuste Schrägachsenpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen. Sie können in zahlreichen Anwendungen für offene und geschlossene Hydraulikkreise eingesetzt werden. Die Serie F11 ist in folgenden Nenngrößen erhältlich: 5, 6, 10, 12, 14 und 19 (cm3/U)

Märkte:
• Mobil
• Industrie
• Schiffbau

Merkmale und Vorteile:
• Maximaler Höchstdruck 420 bar und Dauerbetriebsdruck 350 bar
• Sphärischen Kolben und kompakte Konstruktion mit Drehzahlen bis zu 4600 U/min
• Ausführungen gemäß CETOP, ISO und SAE
• Lamellen-Kolbenring bietet Vorteile, wie z.B. geringe innere Leckage und Unempfindlichkeit gegen schnellen Temperaturwechsel
• Winkel von 40° zwischen Welle und Kolbentrommel ergibt eine sehr kompakte, leichte und kleinbauende Pumpe
• Geringe Einbaumaße und auf das Gewicht bezogene hohe Leistung
• Optimierte Steuerscheibe für Links- bzw. Rechtslauf für erhöhte Selbstsaugdrehzahl und einen niedrigeren Geräuschpegel
• Zahnkranz zwischen Welle und Kolbentrommel macht die Pumpe unempfindlich gegen hohe Beschleunigungen und Drehschwingungen
• Wenige bewegliche Bauteile machen die Pumpe sehr zuverlässig und servicefreundlich
• Robuste Rollenlager erlauben große radiale und axiale Wellenbelastungen

Anwendungen.
• Aufsetzkipper
• Müllfahrzeuge
• Kommunalfahrzeuge


Für detaillierte technische Informationen zu F11-Pumpen laden Sie bitte unseren neuesten Katalog und die Installationshandbücher unter Produktsupport herunter und/oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Parker-Händler.

* Hergestellt in Schweden

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687925