Die F10-Pumpen und -Motoren von Parker sind in 7 Hubräumen von 30 cm³ bis 125 cm³ erhältlich und sowohl für Getriebe mit offenem als auch mit geschlossenem Kreislauf ausgelegt. Dank des patentierten Kugelkolbenkonzepts bietet die F10-Baureihe einen optimalen Wirkungsgrad und damit geringere Leistungsverluste. Die F10 hat das gleiche Konstruktionskonzept wie die schweren Baureihen F11 und F12 mit doppelt konischen Lagern und Zahnkranzsynchronisation für höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die Pumpen haben eine um bis zu 13 % kleinere Baugröße und ein um 25 % geringeres Gewicht als die entsprechenden F12-Pumpen und lassen sich daher sehr einfach installieren.
Die F10 ist sowohl in ISO-, SAE- als auch in Cartridge-Ausführung mit sehr flexiblen Wellenoptionen erhältlich. Parker bietet auch eine breite Palette von Drehzahlsensoren und integrierten Ventilen an.
Märkte:
- Industrie
- Energie
- Regierung (nicht Luft- und Raumfahrt)
- HLK
- Mobil
- Natürliche Ressourcen
- Transport (nicht Luft- und Raumfahrt)
Merkmale/Vorteile:
- Hubraum von 30 bis 125 cm³ - unterstützt verschiedene Anwendungen.
- Unschlagbarer Wirkungsgrad - Dank des patentierten Kugelkolbenkonzepts und der Zahnkranzsynchronisation beträgt der Gesamtwirkungsgrad bis zu 95%.
- kompaktes Design - Die neuen F10-Motoren sind im Vergleich zu den F12-Motoren bis zu 13% kleiner und 25% leichter.
- Kostengünstig - Die F10-Serie ist für Anwendungen mit geringeren Druck- und Geschwindigkeitsanforderungen optimiert.
Anwendungen:
- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Hebebühnen
- Materialumschlaggeräte
- Marine Kräne
- Kehrmaschinen
- Straßentransport
- Bergbau
Für detaillierte technische Informationen über F12-Pumpen und -Motoren laden Sie bitte unseren aktuellen Katalog und die Installationshandbücher unter Produktsupport herunter und/oder wenden Sie sich an Ihren Parker-Händler vor Ort, um Unterstützung zu erhalten.
* Hergestellt in Schweden