PU-Spiralen mit Gewebeeinlage | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Gewindemaß Anschluss 1

Länge pro Packung

Schlauchaußendurchmesser

Schlauch-Innendurchmesser

Ummantelungsfarbe

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
PU-Spiralen mit Gewebeeinlage

PU-Spiralen mit Gewebeeinlage OBSOLETE

Dieser Spiralschlauch besitzt alle Vorteile von Polyurethan und bietet gleichzeitig die Dauerstabilität und Torsionsfestigkeit der sonst sehr sperrigen Schläuche mit Gewebeeinlage in Kombination mit besonderer Elastizität und optimaler Flexibilität.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.048 to 0.1 kg/m, 0.032 to 0.067 lb/ft, 0.3 to 1.22 kg/package
  • Betriebsdruck: 1.5 MPa, 15 bar, 217.56 psi
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyurethane
  • Maximale Betriebstemperatur: 167 °F, 23 to 75 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 1.5 MPa, 15 bar, 217.56 psi
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane, Treated Steel
  • Sicherheitsfaktor: 3
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Marke: Legris
  • Nenn-Unterdruck: 29.72 inch-Hg, 755 mm-Hg, 1.0 bar
  • Lieferform: Reel
  • Anzahl Rohre: 1
  • Länge pro Packung: 6 m
  • Ursprungsregion: Germany
  • Minimaler Biegeradius: n/a
  • Technologie: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Ummantelungsfarbe: Blue, Silver, Yellow
  • Medien: Air (Pneumatics), Water
  • Erfüllte Spezifikationen: PED, REACH, RoHS 2011/65/EC
  • Kompatible Verschraubung: Barbed Fittings (Brass), Adaptors, Plugs and Manifolds
  • Anschluss 1 Typ: Male BSPP
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Anwendungen: Industrial Assembly, In-Plant Automotive, Machine Tools, Pneumatics, Workshops
  • Produkttyp: Hose Assemblies, Pneumatic Hose
  • Größe Anschluss 1: 1/4 to 3/8 inch
  • Innendurchmesser: 0.248 to 0.5 inch, 6.3 to 12.7 mm
  • Material Schlauchverstärkung: Braid of Textile
  • Außendurchmesser: 0.375 to 0.685 inch, 9.53 to 17.4 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Dieser Spiralschlauch besitzt alle Vorteile von Polyurethan und bietet gleichzeitig die Dauerstabilität und Torsionsfestigkeit der sonst sehr sperrigen Schläuche mit Gewebeeinlage in Kombination mit besonderer Elastizität und optimaler Flexibilität.


Produktvorteile:

- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

• Unerreichte Abriebfestigkeit: 10 x höher als bei Kautschuk, Polyamid oder Polyurethan ohne Gewebeeinlage
• Ausgezeichnete Flexibilität und sehr gutes Rückstellvermögen sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
• Hohe Torsions- und Quetschfestigkeit
• Silikonfrei

- Ready-to-Use

• Vormontierte Verschraubungen
• Knickschutzfeder aus Kunststoff zum Schutz der Spiralenden
• Geringes Gewicht für bequeme Handhabung
• 3 Längen
• Blau durchscheinend


Märkte:

• Maschinenversorgung
• Automobilproduktion
• Montage
• Drucklufttechnik
• Werkstatt


Anwendungen:

• Druckluft Förderung
• Anwendungen mit Abrieb Risiken
• Werkstatt und Service
• Handwerkzeuge


Technologien:

• Gewebeschlauch
• Schlauch mit Gewebeeinlage
• Spirale
• Polyurethan Schlauch
• Industrieschlauch
• Industrieschläuche


Technische Daten:

• Medien: Druckluft. Andere Medien auf Anfrage.
• Betriebsdruck: 0 bis 15 bar
• Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
• Verwendete Werkstoffe: Polyurethan (Shore A 85)


Regelungen:

Industrielle Normen:
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG


Produktarten:

• Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP 3 m
• Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP 6 m
• Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP 7.5 m

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Gewindemaß Anschluss 1 Länge pro Packung Schlauchaußendurchmesser Schlauch-Innendurchmesser Ummantelungsfarbe
1445U12E04 17 3/8 INCH 3 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
1442U60E04 13 1/4 INCH 6 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
1442U12E04 17 3/8 INCH 6 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
1447U60E04 13 1/4 INCH 7.5 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
1447U12E04 17 3/8 INCH 7.5 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG10/025 n/a 25 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/030/DV 1/4 INCH 3 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/060/DV 1/4 INCH 6 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/075/DV 1/4 INCH 7.5 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG12/030/DV 3/8 INCH 3 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG12/060/DV 3/8 INCH 6 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG12/075/DV 3/8 INCH 7.5 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
SU13/025/05 n/a 25 M 0.511 INCH 0.374 INCH Gelb
SU17/025/05 n/a 25 M 0.685 INCH 0.5 INCH Gelb

A29633
A43098