Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Durch den geringen Spiraldurchmesser eignet sich dieser Polyurethan Spiralschlauch ausgezeichnet für Anlagen, bei denen es auf extreme Flexibilität auf engstem Raum ankommt. Die geraden Enden ermöglichen eine bequeme Handhabung von Druckluftwerkzeuge.
Durch den geringen Spiraldurchmesser eignet sich dieser Polyurethan-Spiralchlauch ausgezeichnet für Anlagen, bei denen es auf extreme Flexibilität auf engstem Raum ankommt.
Die geraden Enden in Kombination mit guter Stoß- und Abriebfestigkeit ermöglichen eine bequeme Handhabung von Druckluftwerkzeuge unter absolut sicheren Bedingungen.
Produktvorteile:
- Optimale mechanische Eigenschaften
• Spiralen mit ausgezeichnetem Formgedächtnis
• Sehr gute Abriebfestigkeit
• Geeignet für hochgetaktete Prozesse
• Konstantes Biegeverhalten
• Optimale Lebensdauer
• Geringer Druckverlust
• Extrem leichte Knickschutzfeder aus Kunststoff
• Silikonfrei
- Umfassende Produktreihe
• Zwei Werkstoffvarianten: PU-Ester und PU-Ether
• Mit bzw. ohne vormontierten Anschlüssen
• Knickschutzfedern aus Kunststoff oder Metall verhindern Beschädigungen
Märkte:
• Werkstatt und Service
• Werkzeuge
• Drucklufttechnik
• Antriebstechnik
• Robotertechnik
• Industriemaschinen
Anwendungen:
• Druckluft- und Schmierstoffe Anlage
• Werkstatt und Service
• Industriereinigung
• Autowaschen (Waschanlage)
• Handwerkzeuge
Technologien:
• PU Schlauch
• Polyurethan Schlauch
• PU Spirale
• Industrieschlauch
• Industrieschläuche
Technische Daten:
• Medien: Druckluft
• Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +70°C (komplettierter Schlauch)
• Verwendete Werkstoffe: Polyurethan-Ester: Härte = Shore D 52, Polyurethan-Ether: Härte = Shore D 46
Regelungen:
Industrielle Normen:
• NF E49-101: Rohrenden
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Produktarten:
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Außengewinde BSPT 2 m
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Außengewinde BSPT 4 m
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU), Außengewinde BSPT 6 m
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU) 2 m
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU) 4 m
• Polyurethan-Ester-Spirale (PU) 6 m
• Polyurethan-Ether-Spiralen (PU), Außengewinde BSPP 2 m
• Polyurethan-Ether-Spiralen (PU), Außengewinde BSPP 4 m
• Polyurethan-Ether-Spiralen (PU), Außengewinde BSPP 6 m
• Polyurethan-Ether-Spiralen (PU), Außengewinde BSPP 7.5 m
| Selector Guides |
|---|
| Transair Piping Designer Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| PU-Recoil-Tubing Datasheet |
| Packaging For Technical Tubing And Hose |
| Technical Tubing And Hose |
| Produkte | Rohrwerkstoff | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Gewindemass Anschluss 1 (metrisch) | Farbe | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470U04 03 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Rot | 2 |
| 1470U04 04 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Blau | 2 |
| 1470U04 05 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Gelb | 2 |
| 1470U06 03 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Rot | 2 |
| 1470U06 04 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Blau | 2 |
| 1470U06 05 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Gelb | 2 |
| 1470U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Rot | 2 |
| 1470U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Blau | 2 |
| 1470U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Gelb | 2 |
| 1470U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Rot | 2 |
| 1470U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Blau | 2 |
| 1470U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Gelb | 2 |
| 1470U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Rot | 2 |
| 1470U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Blau | 2 |
| 1470U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Gelb | 2 |
| 1471U04 03 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Rot | 4 |
| 1471U04 04 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Blau | 4 |
| 1471U04 05 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | Gelb | 4 |
| 1471U06 03 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Rot | 4 |
| 1460U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | Blau | 2 |
| 1460U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | Blau | 2 |
| 1460U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | Blau | 2 |
| 1461U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | Blau | 4 |
| 1461U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | Blau | 4 |
| 1461U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | Blau | 4 |
| 1462U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | Blau | 6 |
| 1462U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | Blau | 6 |
| 1462U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | Blau | 6 |
| 1445U14R04 17 | PU | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | Blau | 3 |
| 1471U06 04 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Blau | 4 |
| 1471U06 05 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | Gelb | 4 |
| 1471U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Rot | 4 |
| 1471U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Blau | 4 |
| 1471U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Gelb | 4 |
| 1471U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Rot | 4 |
| 1471U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Blau | 4 |
| 1471U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Gelb | 4 |
| 1471U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Rot | 4 |
| 1471U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Blau | 4 |
| 1471U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Gelb | 4 |
| 1472U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Rot | 6 |
| 1472U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Blau | 6 |
| 1472U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | Gelb | 6 |
| 1472U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Rot | 6 |
| 1472U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Blau | 6 |
| 1472U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | Gelb | 6 |
| 1472U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Rot | 6 |
| 1472U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Blau | 6 |
| 1472U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | Gelb | 6 |
| 1441U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 4 |
| 1441U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | Blau | 4 |
| 1441U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 4 |
| 1445U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 3 |
| 1445U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | Blau | 3 |
| 1445U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 3 |
| 1441U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | Blau | 4 |
| 1442U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 6 |
| 1442U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 6 |
| PU15/030/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | Blau | 3 |
| PU12/075/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 7,5 |
| PU12/060/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 6 |
| PU12/030/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 3 |
| PU10/075/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | Blau | 7,5 |
| PU10/060/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | Blau | 6 |
| PU10/030/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | Blau | 3 |
| PU08/075/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 7,5 |
| PU08/060/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 6 |
| PU08/030/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 3 |
| 1447U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | Blau | 7,5 |
| 1447U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | Blau | 7,5 |
| 1447U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | Blau | 7,5 |
| 1447U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 7,5 |
| 1442U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | Blau | 6 |
| 1442U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | Blau | 6 |
| PU15/060/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | Blau | 6 |
| PU15/075/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | Blau | 7,5 |
| PU08/020/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 2 |
| PU08/040/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | Blau | 4 |
| PU10/020/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | na | Blau | 2 |
| PU10/040/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | Blau | 4 |
| PU15/040/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | Blau | 4 |
| PU19/060/DV | Rectuflex PU | 12 mm | 19 mm | R1/2 | Blau | 6 |
| PU19/075/DV | Rectuflex PU | 12 mm | 19 mm | R1/2 | Blau | 7,5 |
| 0694 08 13 | Protection spring | na | 8 mm | G1/4 | Schwarz | na |
| 0694 10 13 | Protection spring | na | 10 mm | G1/4 | Schwarz | na |
| 0694 12 17 | Protection spring | na | 12 mm | G3/8 | Schwarz | na |
| 0695 08 13 | Protection spring | na | 8 mm | R1/4 | Schwarz | na |
| 0695 10 13 | Protection spring | na | 10 mm | R1/4 | Schwarz | na |
| 0695 12 17 | Protection spring | na | 12 mm | R3/8 | Schwarz | na |