EW10LOMD71 - Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen | Deutschland, Österreich & Schweiz

Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen | #EW10LOMD71

Click to View CAD Model
EW10LOMD71

Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen | #EW10LOMD71

Hauptfunktion der DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen ist es, unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Die Palette von Verschraubungen ist erhältlich in Stahl und in Edelstahl.


Technische Daten

  • Dichtungsmaterial: FKM
  • Gehäusematerial: 316 Stainless Steel
  • Größe Anschluss 1: 10 mm (O.D.)
  • Größe Anschluss 2: 10 mm (O.D.)
  • Zubehör enthalten: n/a
  • Produktserie: EO Light
  • Form: Elbow 90°
  • Anschluss 1 Typ: Male 24° Cone
  • Anschluss 2 Typ: Male 24° Cone (with O-Ring)
  • Marke: Ermeto
  • Division: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Industrie: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Anwendungen: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • Produkttyp: Hydraulic DIN Fittings
  • Produkttyp: Adjustable Position
  • Produktserie: EO Light
  • Konfiguration: Tube to Swivel
  • Maximaler Betriebsdruck: 315 bar
  • Form: Elbow 90°
  • Anschluss 1 Typ: Male, 24° Cone
  • Größe Anschluss 1: 10 mm Tube O.D.
  • Anschluss 2 Typ: Male, 24° Cone (with O-Ring)
  • Größe Anschluss 2: 10 mm Tube O.D.
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN, ISO 8434
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Zubehör enthalten: n/a
  • Gehäusematerial: Stainless Steel
  • Dichtungstyp: O-Ring
  • Dichtungsmaterial: FKM
  • Maximale Umgebungstemperatur: 400 °C, 752 °F
  • Minimale Umgebungstemperatur: -60 °C, -76 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 400 °C, 752 °F
  • Minimale Fluidtemperatur: -60 °C, -76 °F
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Hauptfunktion der Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen ist es, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Das breite Spektrum der Rohr-/Dichtkegelverschraubungen erstreckt sich über die Typen EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED bis hin zu KOR und ist in Stahl sowie Edelstahl lieferbar. Je nach Anwendungsfall können diese Verschraubungen mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.

Märkte:
• Automobilindustrie
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Prozessindustrie
• Transport
• Wasser

Anwendungen:
• Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

Merkmale/ Nutzen:
• Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
• Hochdruck: Ermeto DIN-Rohr-/Dichtkegelverschraubungen haben Druckstufen bis zu 800 bar (S-Baureihe) und 500 bar (L-Baureihe). Diese Eigenschaft erhöht die Anzahl möglicher Anwendungsbereiche.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614