Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Der Drucksensor SCP04 wurde für die chemischen und physikalischen Anforderungen von Wasserstoffanwendungen konzipiert.
Der Drucksensor SCP04 wurde für die chemischen und physikalischen Anforderungen von Wasserstoffanwendungen konzipiert.
Die digital abgeglichene piezoresistive Edelstahlmessezelle erfasst Drücke ab 4 bar bis hin zu 1000 bar. Die Anbindung an die Verbindungspins erfolgt über ein spezielles Bonding und bleibt dadurch auch bei tiefen Temperaturen, Schocks oder Vibrationen stabil.
Die Messzelle und der medienberührende Druckanschluss sind aus einem Stück gefertigt. Hierdurch entfallen interne Dichtungen und Schweißnähte. Ein Materialmix wird vermieden. Die Konstruktion wurde so ausgelegt, dass eine Versprödung der Metalloberfläche durch ionisierten Wasserstoff weitgehend verhindert wird.
Durch den monolithischen Aufbau sind Leckagen bedingt durch Materialermüdung an Fügestellen konstruktiv ausgeschlossen.
Der SCP04 hat keine Druckübertragungsflüssigkeit, keine großen druckbeaufschlagten Flächen und ist absolut vakuumdicht und elastomerfrei.
Die daraus resultierende geringe Permeabilität in Kombination mit dem Edelstahl ergeben einen breite Medienbeständigkeit. Die Prozessanschlüsse wurden für Wasserstoffapplikationen dichtungsfrei ausgelegt.
Das kompakte Edelstahlgehäuse ermöglicht einen platzsparenden Einsatz, selbst bei rauen Umgebungsbedingungen.
Produkteigenschaften:
• Monolithisches Design
• Keine interne Dichtung
• Kein Materialmix
• Keine Schweißnaht
• EC79/2009 kompatibel (bis 600 bar)
• Hohe Medienverträglichkeit
• Wasserstoff
• Unterdruckfest
• bis 1000 bar
• Spezielle Anschlüsse
Märkte:
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Materialhandhabung
• Stromerzeugung
• Mobile Hydraulik
Applikationen:
• Wasserstoffanwendungen
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| CAT-4083-DE - Sensoren und Schalter für Druck, Temperatur, Niveau und Durchfluss |
| SCP04 - Wasserstoff Sensor--BUL/4083-SCP04/DE |
| Kontakt und Supportinformationen |
|---|
| Feedback Form |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| HPCE_ISO9001_WBL |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Electrolyser Video - FCGE H2 Products |
| SCP04 Video |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Cat-4083-UK - Sensors and switchs for Pressure, Temperature, Level and Flow |
| Fluid Connectors Solutions for Hydrogen Applications--BUL-0221-UK |
| Produkte | Betriebsdruck | Ausgangstyp | Anschlussgröße | Elektrischer Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| SCP04-004-35-06-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-35-07-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-35-0E-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-37-06-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-37-07-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-37-0E-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-3A-06-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-3A-07-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-3A-0E-Q8 | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-45-06-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-45-07-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-45-0E-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-47-06-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-47-07-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-47-0E-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-4A-06-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-4A-07-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-4A-0E-Q8 | 0 … 004 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-R5-06-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-R5-07-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-R5-0E-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-R7-06-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-R7-07-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-R7-0E-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-RA-06-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-004-RA-07-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-004-RA-0E-Q8 | 0 … 004 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-35-06-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-35-07-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-35-0E-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-37-06-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-37-07-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-37-0E-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-3A-06-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-3A-07-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-3A-0E-Q8 | 0 … 025 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-45-06-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-45-07-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-45-0E-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-47-06-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-47-07-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-47-0E-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-4A-06-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-4A-07-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-4A-0E-Q8 | 0 … 025 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-R5-06-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-R5-07-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-R5-0E-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-R7-06-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-R7-07-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-R7-0E-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-RA-06-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-025-RA-07-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-025-RA-0E-Q8 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-35-06-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-35-07-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-35-0E-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-37-06-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-37-07-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-37-0E-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-3A-06-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-3A-07-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-3A-0E-Q8 | 0 … 1000 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-45-06-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-45-07-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-45-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-47-06-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-47-07-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-47-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-4A-06-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-4A-07-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-4A-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-R5-06-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-R5-07-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-R5-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-R7-06-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-R7-07-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-R7-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-RA-06-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-1000-RA-07-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-1000-RA-0E-Q8 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-35-06-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-35-07-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-35-0E-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-37-06-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-37-07-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-37-0E-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-3A-06-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-3A-07-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-3A-0E-Q8 | 0 … 400 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-45-06-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-45-07-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-45-0E-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-47-06-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-47-07-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-47-0E-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-4A-06-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-4A-07-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-4A-0E-Q8 | 0 … 400 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-R5-06-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-R5-07-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-R5-0E-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-R7-06-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-R7-07-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-R7-0E-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-400-RA-06-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-400-RA-07-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-400-RA-0E-Q8 | 0 … 400 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-35-06-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-35-07-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-35-0E-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-37-06-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-37-07-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-37-0E-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-3A-06-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-3A-07-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-3A-0E-Q8 | 0 … 500 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-45-06-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-45-07-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-45-0E-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-47-06-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-47-07-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-47-0E-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-4A-06-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-4A-07-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-4A-0E-Q8 | 0 … 500 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-R5-06-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-R5-07-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-R5-0E-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-R7-06-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-R7-07-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-R7-0E-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-RA-06-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-500-RA-07-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-500-RA-0E-Q8 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-35-06-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-35-07-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-35-0E-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-37-06-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-37-07-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-37-0E-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-3A-06-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-3A-07-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-3A-0E-Q8 | 0 … 600 | 4 … 20 mA (2-wire) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-45-06-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-45-07-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-45-0E-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-47-06-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-47-07-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-47-0E-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-4A-06-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-4A-07-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-4A-0E-Q8 | 0 … 600 | 0 … 10 V | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-R5-06-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-R5-07-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-R5-0E-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-R7-06-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-R7-07-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-R7-0E-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-600-RA-06-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device connector DIN EN 175301-803 Form A 4-pole |
| SCP04-600-RA-07-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Circular connector M12x1 4-pole |
| SCP04-600-RA-0E-Q8 | 0 … 600 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | G1/4 B (EN 837) | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-004-35-0E | 0 … 004 | 4 … 20 mA (2-wire) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-025-R7-0EQ2 | 0 … 025 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-R5-0EQ2 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 1/4 NPT | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-1000-R7-0EQ2 | 0 … 1000 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-R6-0EQ2 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 9/16"-18UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |
| SCP04-500-R7-0EQ2 | 0 … 500 | 0,5 … 4,5 V (ratiometric) | 7/16"-20UNF-2A | Device plug DT04 3-pole |