VKAM35L71 - Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen | Deutschland, Österreich & Schweiz

Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen | #VKAM35L71

VKAM35L71

Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen | #VKAM35L71

Die Hauptfunktion der Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen ist das sichere Schließen von Öffnungen in hydraulischen Systemen. Die Verschluss-Stopfen sind in Stahl und in Edelstahl erhältlich.


Technische Daten

  • Dichtungsmaterial: FKM
  • Gehäusematerial: 316 Stainless Steel
  • Produkttyp: Blanking Plug for Cones, with Nut
  • Anschlusstyp: Male 24° Cone (with O-Ring)
  • Anschlussgröße: 35 mm (O.D.)
  • Marke: Ermeto
  • Division: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Industrie: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Anwendungen: Industrial, Hydraulics
  • Produkttyp: Hydraulic DIN Fittings
  • Produkttyp: Blanking Plug, For Cones, with Nut
  • Produktserie: EO Light
  • Konfiguration: n/a
  • Maximaler Betriebsdruck: 160 bar
  • Form: n/a
  • Anschlusstyp: Male, 24° Cone (with O-Ring)
  • Anschlussgröße: 35 mm Tube O.D.
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN, ISO 8434
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Zubehör enthalten: n/a
  • Gehäusematerial: Stainless Steel
  • Dichtungstyp: O-Ring
  • Dichtungsmaterial: FKM
  • Maximale Umgebungstemperatur: 400 °C, 752 °F
  • Minimale Umgebungstemperatur: -60 °C, -76 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 400 °C, 752 °F
  • Minimale Fluidtemperatur: -60 °C, -76 °F
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Funktion der Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN Hochdruckhydraulik-Verschraubungen ist das sichere Schließen von Öffnungen in hydraulischen Systemen. Die Verschluss-Stopfen der Typen ROV, VSTI M- bis zu BUZM sind in Stahl und in Edelstahl erhältlich.

Märkte:
• Automobilindustrie
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Prozessindustrie
• Transport
• Wasser

Anwendungen:
• Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.


Merkmale/ Nutzen:
• Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
• Hochdruck: Die Verschluss-Stopfen haben Druckstufen bis 630 bar. Diese Eigenschaft erhöht die Anzahl möglicher Einsatzbereiche.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614