2380N – Hochdruckschlauch-Reihe | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Farbe

Maximaler Betriebsdruck (MPa)

Gewicht (kg/m)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
2380N – Hochdruckschlauch-Reihe

2380N – Hochdruckschlauch-Reihe

Die Parker Hochdruckschläuche 2380N wurden für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Sie kombinieren ausgezeichnetes Handling und eine lange Lebensdauer mit höchsten Sicherheitsstandards. Für Betriebsdrücke bis 75 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.11 to 1.23 lb/ft, 0.16 to 1.83 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Marine
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyamide (PA)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C, 212 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 275 to 1100 bar, 3990 to 15950 psi, 27.5 to 110.0 MPa
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Konstruktionswerkstoffe: Thermoplastic
  • Minimaler Biegeradius: 2.165 to 15.748 inch, 55 to 400 mm
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Medien: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Erfüllte Spezifikationen: n/a
  • Kompatible Verschraubung: 8X Series, KX Series, E4 Series, NX Series
  • Innendurchmesser: 5/32 to 1-1/4 inch, 4.0 to 32.0 mm
  • Anwendungen: Hydraulics
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.382 to 1.732 inch, 9.7 to 44 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Polyflex Hochdruckschläuche 2380N wurden speziell für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt.
Das ausgezeichnete Handling steigert die Effizienz des Anwenders und die lange Lebensdauer reduziert kostspielige Stillstandszeiten.
Der Anwender profitiert darüber hinaus von höchsten Sicherheitsstandards.

Märkte:
• Industrie
• Schifffahrt
• Wasserstrahlschneiden (nur Schläuche > 2000 bar)
• Alle Märkte, die Drücke über 700 bar für ihre Reinigungs- und Schneidanwendungen benötigen

Merkmale/Vorteile:
• Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr
• Ein Verfahren zur Herstellung komplexer Hohlkörper aus röhrenförmigem Vormaterial durch Wasserdruck
• Verbesserte Handhabung und reduzierter Platzbedarf durch kompakte Ausführung
• Konform mit der DIN EN 1829-2 – somit Rechtssicherheit und zugelassene Kontrolle von Sicherheitsrisiken
• Ausgezeichnete Bedienersicherheit durch Anwendung höchster Qualitätsstandards
• Sicherheitsfaktor: 4:1

Anwendungen:
• Industriereinigung
• Hochdruckanwendungen in der Bau- und Schiffsindustrie
• Für Betriebsdrücke bis 75 MPa (10.875 psi).

Technische Daten:
• Kern: Polyamid
• Druckträger: Zwei Spiraleinlagen und zwei offene Spiraleinlagen aus Stahldraht mit hoher Zugfestigkeit.
• Außenschicht: Polyurethan, DN32: Polyamid
• Standardfarbe: Schwarz
• Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Farbe Maximaler Betriebsdruck (MPa) Gewicht (kg/m)
2380N-025V10 Schwarz 75.0 0.16
2380N-04V00 Schwarz 70.0 0.27
2380N-05V00 Schwarz 62.5 0.35
2380N-06V10 Schwarz 57.5 0.44
2380N-08V10 Schwarz 55.0 0.68
2380N-20V30 Schwarz 27.5 1.83
2380N-04V10-MSHA Schwarz 70.0 0.28
2380N-04V00W Schwarz 110.0 0.28
2380N-05V00W Schwarz 100.0 0.35
2380N-16V12 Blau 34.5 1.49
2380N-16V13 Grün 34.5 1.49
2380N-16V16 Gelb 34.5 1.49
2380N-06V10W Schwarz 92.0 0.44

A29633
687513