Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker V14 hydraulic motor series has an operating pressures up to 480 bar (7,000 psi) and speeds up to 6.500 rpm. It is designed for both open and closed circuit transmissions with focus on high performance machines. Sizes from 110 - 160 cc.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |