Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.
| Contact & Support Information |
|---|
| Go To Autoclave.com |
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Produkter | Maximum Working Pressure (psi) | Tilslutningsgevindstørrelse |
|---|---|---|
| Y2C-4C | 20000 psi | 1/4"-28 UNF-LH |
| Y2C-6C | 20000 psi | 3/8"-24 UNF-LH |
| Y2C-9C | 20000 psi | 9/16"-18 UNF-LH |
| Y2C-12C | 20000 psi | 3/4"-16 UNF-LH |
| Y2C-16C | 20000 psi | 1"-14 UNF-LH |
| Y4C-4C | 60000 psi | 1/4"-28 UNF-LH |
| Y4C-6C | 60000 psi | 3/8"-24 UNF-LH |
| Y4C-9C | 60000 psi | 9/16"-18 UNF-LH |