Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker’s pilot operated acting reducing & relieving valves are used in applications where specific functions require reduced and regulated pressure. Capable of flows up to 150 lpm (40 gpm) and pressures up to 380 bar (5500 psi).
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Produkter | Flowhastighed | Trykreguleringsområde | Justeringsmekanisme | Pakningsmateriale | Monteringstype | Sprængningstryk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRCH101T50-8T | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR | Tamper Resistant | D-Ring (Standard) | Line Mounted | 5 PSI, 0.3 BAR |
| PRCH101K10-8T | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 200-1000 PSI, 13.7-69 BAR | Knob | D-Ring (Standard) | Line Mounted | 5 PSI, 0.3 BAR |
| PRH081F20 | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR | Fixed | D-Ring (Standard) | Screw in cartridge valve | N/A |
| PRCH101F30-8T | 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN | 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR | Fixed | D-Ring (Standard) | Line Mounted | 5 PSI, 0.3 BAR |