Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker’s pilot operated pressure reducing valves are capable of flows up to 150 lpm (40 gpm) and regulating pressures up to 350 bar (5000 psi) and are commonly used for setting the pressure of a sub-circuit within a hydraulic system.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Produkter |
|---|