Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F12 Grand châssis

Cette pompe a une pression de service jusqu'à 480 bar et dispose de vitesses auto-amorçantes élevées. Il s'agit d'une pompe de conception robuste qui peut être utilisée dans de nombreuses applications. Tailles de 30-250cc.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 242 cm3/rev, 14.76 inch3/rev
  • Pression de service : up to 480 bar, up to 6960 psi
  • Débit maximal : 363 L/min, 95.83 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 3150 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °F
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 77 kg, 169.4 lb
  • Type d'arbre : SAE, ISO
  • Option de montage : SAE, ISO, CETOP, Cartridge
  • Type d'orifice : Flange
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports, Configurable
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Speed, Rotation
  • Niveau sonore maximum : 88 dBA
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : 4180 lb, 1900 kg
  • Viscosité cinématique minimale : 8 cSt, 37.3 SUS
  • Viscosité cinématique maximale : 1000 cSt, 4664 SUS
  • Capacité de circulation : No
  • Fonction de valorisation énergétique : Yes
  • Pompe de chargement incluse : No
Safety Warning

Description complète du produit

Les pompes à axe brisé haut rendement de Parker bénéficient d'un concept de piston sphérique unique pour une résistance optimale aux chocs thermiques. Les pompes sont évaluées jusqu'à des niveaux de pression 420bar, et ont des vitesses élevées. Le concept éprouvé de double roulement conique et de synchronisation des engrenages garantit la robustesse et la fiabilité des pompes, même dans le cadre d'applications exigeantes, pour les systèmes en circuit ouvert ou fermé.Alliées à notre gamme éprouvée de pompes résistantes, nos solutions offrent un temps de fonctionnement exceptionnel. Tailles de 30 - 250 cc

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés :
• Industrie
• Énergie
• Gouvernement (hors aérospatiale)
• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Transport (hors aérospatiale)

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 30 - 250 cc – prend en charge diverses applications.
• Synchronisation des engrenages – robuste et fiable
• Rendement global élevé – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Faible niveau sonore – conforme aux normes d'émissions sonores
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne, rendement global élevé
• Pression de service atteignant 480 bar
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes aux normes ISO, SAE et CETOP
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – convient aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Équipement municipal et professionnel
• Divers mobile
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Défense
• Marine (hors militaire)
• Climatisation
• Chauffage
• Machines-outils
• Aérien
• Équipements ferroviaires

Pour des informations techniques détaillées sur les pompes F12, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet "Support produits" et/ou contactez votre revendeur local de Parker pour l'assistance.  

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925