Les séries de pompes et de moteurs F10 de Parker sont disponibles en 7 cylindrées, de 30 cc à 125 cc, et sont conçues pour des transmissions en circuit ouvert ou fermé. Grâce au concept breveté de piston sphérique, la série F10 offre le meilleur rendement, ce qui signifie moins de pertes de puissance. La F10 a le même concept que les séries F11 et F12 à usage intensif, avec des roulements coniques doubles et une synchronisation par couronne dentée pour une fiabilité et une durabilité optimales. Les pompes ont une enveloppe plus petite de 13 % et un poids inférieur de 25 % à la cylindrée équivalente de la F12, ce qui facilite grandement l'installation.
La F10 est disponible en versions ISO, SAE et cartouche avec des options d'arbres très flexibles. Parker propose également une large gamme de capteurs de vitesse et de vannes intégrées.
Marchés :
- Industrie
- Énergie
- Gouvernement (hors aérospatiale)
- CVC
- Mobile
- Ressources naturelles
- Transports (hors aérospatiale)
Caractéristiques/avantages :
- Cylindrée de 30 à 125 cm3 - pour des applications variées.
- Rendement imbattable - Grâce au concept breveté de piston sphérique et à la synchronisation des segments, le rendement global peut atteindre 95 %.
- Conception compacte - Les nouveaux moteurs de la série F10 sont jusqu'à 13 % plus petits et 25 % plus légers que ceux de la série F12.
- Rentabilité - La série F10 est optimisée pour les applications à faible pression et à faible vitesse.
Applications :
- Machines agricoles
- Matériel de construction
- Ascenseurs
- Matériel de manutention
- Grues marines
- Balayeuses de rue
- Transport routier
- Exploitation minière
Pour des informations techniques détaillées sur les pompes et les moteurs F12, veuillez télécharger notre dernier catalogue et nos manuels d'installation dans la rubrique Support produit et/ou contactez votre revendeur Parker local pour obtenir de l'aide.
* Fabriqué en Suède