Les tuyaux en thermoplastique non conducteurs 518C/518D de Parker possèdent une tresse à haute densité pour supporter des durées d'impulsions maximales sans perdre en flexibilité. Les pressions de travail maximales ANSI et SAE sont indiquées sur les lignes de torsion. Ils constituent la solution optimale pour les essais hydrauliques à pression moyenne, susceptibles d'entraîner une exposition au circuit hydraulique et un contact avec une tension élevée. Les deux modèles se déclinent en configurations jumelée et multiples.
Marchés :
• Machine-outil
• Industrie
• Équipements mobiles
• Transport
• Manutention de matières
Caractéristiques/avantages :
• Constructions jumelées ou multiples disponibles
• Tresse à haute densité pour des durées d'impulsions maximales sans perte de flexibilité
• Modèle 518C disponible avec embouts à sertir
• Modèle 518D constitué d'un matériau en nylon, pour une meilleure compatibilité chimique
Applications :
• Essais hydrauliques à pression moyenne susceptibles d'entraîner une exposition au circuit hydraulique et un contact avec une tension élevée
• Matériel pour gazon et entretien d'espaces verts
• Véhicules utilitaires
• Nacelles élévatrices
Homologations/Conformité :
• Conforme avec les spécifications SAE J517 pour les fuites inférieures à 50 microampères à une tension de 75 000 volts par pied
• Conforme/supérieur aux spécifications SAE 100R7 et aux normes électriques, à l'exception du tuyau 518C-2 en matière de pression de travail maximale
• ANSI A92.2
Caractéristiques techniques :
• Tube 518C : Copolyester
• Renfort 518C : Fibre
• Tube 518D : Nylon
• Renfort 518D : Fibre synthétique haute résistance
• Revêtement 518C / 518D : Mélange breveté orange (PFX), non perforé
• Pressions de travail maximales ANSI et SAE indiquées sur les lignes de torsion ; norme ANSI A92.2 sur les engins élévateurs à nacelle et les plateformes rotatives
• Pression de travail maximale calibrée conformément à la norme ANSI A92.2 ; pour la pression nominale SAE 100R7, consulter le catalogue Parflex 4660
• Tuyau 518C limité à +135 °F pour les fluides hydrauliques synthétiques et les fluides à base d'eau
• Variation de longueur de +/- 2 % à la pression de travail maximale
• D.I. du flexible correspondant à une valeur nominale
• D.E. du flexible correspondant à une valeur maximale
Remarque :
• Le tableau répertorie uniquement les pressions SAE. Pour consulter les pressions ANSI et SAE, consulter le catalogue 4660.