Tuyau hydraulique Parker 100R7 - 510D | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau hydraulique Parker 100R7 - 510D

Tuyau hydraulique Parker 100R7 - 510D

Le tuyau SAE 100R7 de Parker offre une faible force de flexion et possède des raccords à connexion rapide pour accélérer le montage. Il est idéal pour les applications de routage serré.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Facteur de conception : 4
  • FluideMédia : Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : DNV GL, ISO 3949, Type R7-1, MSHA, SAE 100R7
  • Raccord compatible : 56 Series, 51R Series
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1 inch, 5 to 25 mm
  • Pression de service maximale : 70 to 224 bar, 7.0 to 22.4 MPa, 1000 to 3250 psi
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing
  • Poids : 0.05 to 0.27 lb/ft, 0.07 to 0.40 kg/m
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA), Copolyester
  • Rayon de courbure minimal : 3/4 to 8 inch, 19 to 203 mm
  • Taille : -2 to -16
  • Diamètre extérieur : 0.470 inch, 0.570 inch, 0.640 inch, 0.810 inch, 0.980 inch, 1.050 inch, 1.320 inch, 11.9 to 33.5 mm
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Matériau de renfort du flexible : Fiber
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau thermoplastique 100R7 510D de Parker se démarque de la plupart de nos autres tuyaux J517 100R7. En effet, certaines tailles peuvent être utilisées avec des raccords à monter sur place, en plus des raccords à sertir. Cette conception améliorée permet des montages et des remplacements de maintenance plus rapides, et la tresse à haute densité assure une durée de vie maximale sans perte de flexibilité. Le tuyau 510D offre une capacité de flexion améliorée et possède une gaine mate pour un faible coefficient de friction. Disponible en tuyau à ligne jumelée ou multiple.

Marchés :
• Machine-outil
• Véhicules industriels
• Équipements mobiles
• Transport
• Manutention des matériaux

Caractéristiques/avantages :
• Faible force de flexion dans les tailles -3 à -8
• Constructions à ligne jumelée ou multiple disponibles
• Tresse à haute densité pour une durée de vie maximale sans perte de flexibilité
• Conçu pour être utilisé avec des raccords à connexion rapide et des raccords à sertir dans les tailles -3, -4, -6 ou -8
• Le matériau principal en nylon offre une meilleure compatibilité chimique

Applications :
• Entretien des tuyaux hydrauliques moyenne pression
• Matériel pour gazon et entretien d'espaces verts
• Véhicules utilitaires
• Nacelle élévatrice

Homologations/conformité :
• Conforme/supérieur aux spécifications SAE J517 100R7
• Gaine MSHA
• Homologué DIN-GL

Spécifications techniques :
• Tube : nylon
• Renfort : fibre
• Gaine : polyuréthane noir, perforé
• Variation de longueur de +/- 2 % à la pression de travail maximale
• Le D.I. du tuyau correspondant à une valeur nominale
• Le D.E. du tuyau correspond à une valeur maximale

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
510D-3 3/16
510D-4 1/4
510D-5 5/16
510D-6 3/8
510D-8 1/2
510D-10 5/8
510D-12 3/4
510D-16 1

688037
687563