13DEX-6-012 - Raccordi aggraffati serie EX per tubi flessibili idraulici termoplastici | Italia

Raccordi aggraffati serie EX per tubi flessibili idraulici termoplastici | #13DEX-6-012

Click to View CAD Model
13DEX-6-012

Raccordi aggraffati serie EX per tubi flessibili idraulici termoplastici | #13DEX-6-012

Metric standpipe


Specifiche tecniche

  • Pressione operativa massima (MPa): 63.0 MPa
  • D.E. tubo (mm): 6 (O.D.)
  • Lunghezza (mm): 37 mm
  • Tipo raccordo: 3D
  • Diametro interno nominale: DN 2
  • Diametro interno tubo flessibile: -12 (Size), 2 mm, 5/64 inch
  • Dimensioni connessione: n/a
  • Tipo di connessione: NA
  • Diametro esterno tubo: NA
  • Lunghezza: 1.5 inch
  • Forma: Diritto
  • Stile prodotto: Codolo liscio metrico
  • Materiali di costruzione: acciaio galvanizzato
Safety Warning

Informazioni articolo

Metric standpipe

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Italy Srl

Sales Company Italy

Via Caboto 1, Corsico

Corsico (Milano)

Italia

20094

Telefono

0039 02 451921

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687513