ナイロンエアブレーキチューブ | #1120-6B-RED-500


LOADING IMAGES
1120-6B-RED-500

ナイロンエアブレーキチューブ | #1120-6B-RED-500

Parflexエアブレーキチューブは、100%圧力試験が行われ、SAE仕様J844に適合し、優れた耐耗性と耐キンク性を備え、エアブレーキと輸送用途に使用するために設計されています。


技術仕様

  • 色: Red
  • チューブ O.D. (inch): 3/8
  • 標準パック量 (ft): 500
  • 仕様への対応: DOT 49CFR571.106, SAE J844, SAE J844
  • 用途: 輸送、エアブレーキ, Air Brake
  • チューブ内径: 6.4 mm, 0.251 inch
  • チューブ外径: 9.5 mm, 0.375 inch
  • 最大作動圧力: 150 psi, 10.3 bar
  • 最小破壊圧力: 1400 psi, 96.5 bar
  • 最高作動温度: 200 °F, 93 °C
  • 最低作動温度: -40 °F, -40 °C
  • 最小曲半径: 1.5 inch, 38.1 mm
  • 適合継手: NTA, Air Brake, Prestomatic, PTC, SAE Cartridges, Air Brake, Prestomatic, SAE Cartridges, PTC
  • 溶剤: ブレーキ液
  • 重量: 0.027 lb/ft, 0.04 kg/m
  • チューブ材: ナイロン、繊維強化
  • 製品の種類: Reinforced
  • カバー色: Red
  • 色: Red
  • サイズ: -6
  • カバー材: Polyamide (PA)

アイテム情報

パーカーは、エアブレーキチューブの世界的リーダーとして認められ、車両操作中、カップリングの間の基本的に固定された関係を維持するブレーキシステム接続を開発しています。チューブはナイロン製で、ラインを素早く識別するために10種類以上のカラーで利用できます。また、エアブレーキチューブは、事前カット長さ、ハーネス及び事前形成バンドルで製造し、準備することができますので、設置時間を70%以上短縮することができます。トラクター、トレーラー及びその他の可動式エアブレーキアプリケーションでは、シャーシのハーネスの取付けが平均して4人の作業員で約40分で完了することを時間分析が示しています。しかしながら、Parflex事前成形ハーネスを使用すれば、取付け時間は10分で済み、取付けを完成するのに必要な作業員はわずか1名です。人件費を30ドル/時とすると、お客様は、1時間当たり75ドル及び150分の生産時間を節約したことになります。Parflexエアブレーキチューブは、製造コストと人件費を削減し、寸法安定性が向上し、優れたUV安定性を備えていて、拡大する輸送市場のエアブレーキアプリケーションとして最適なソリューションです。

市場:
• 輸送
• 軍事
• RVとバス

特長:
• 100%圧力試験済み
• 優れたUV安定性により、チューブ寿命が延長されます。
• 耐摩耗性により、保護が強化されています。
• 耐キンク性により、キンク不具合によるダウンタイムが短くなります。
• ラインを素早く識別するために10色以上の色が用意されています。
• ハーネスと事前成形バンドルのオプションにより、製造コストと人件費が削減
• チューブは、拡張された寸法完全性と安定性を維持し、耐久性を向上し、チューブ寿命を延長します。

アプリケーション:
• エアブレーキライン

認定/準拠:
• SAE仕様J844を満たしています。
• DOT FMVSS 49CFR 571.106を満たしています。

技術仕様:
• 材質:
          タイプA – シングルウォール押出ナイロン(ポリアミド)
          タイプB – ナイロン(ポリアミド)コア、繊維強化、ナイロン(ポリアミド)カバー/シース
• 73°F (23°C)のときの使用圧力と破壊圧力
• 肉厚は参照値
• リールパッケージ

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687563