Tube Fitting,Single Ferrule Compression Fitting - CPI™ Series
Parker's needle valves, with their needle stem tip, offer simple metering of fluids .
パーカーのVシリーズニードルバルブは、プロセス、発電及び計装で流体の漏れを確実に防止し、調整するために設計されています。これらのインライン及びアングルパターンバルブは、ポートのサイズと形式が様々で、温度範囲は-65°F~450°F (-54°C~232°C)、圧力は最大5000 psig (345 bar)です。Vシリーズニードルバルブは、計装チューブまたは配管システムを設計するときに最大の柔軟性を提供します。
市場:
• パルプと紙
• 化学
• オイルとガス
• 発電
• ラボ
特長/利点:
• 3つのステムタイプからの選択:
R-ステム:すべて金属ブラントステムチップ
N-ステム:すべて金属テーパーニードルステムチップ
K-ステム:PCTFEステムチップ
• 硬化ステムと冷間成形本体ねじの硬度差がサイクルライフを改善します。
• PTFEパッキンまたはエラストマOリングステムシールからの選択
• 316ステンレス鋼、スチール、黄銅及びMonel®合金400構造
• インライン及びアングルパターン
• 様々な米国慣用単位と国際単位のポート
• パネル取付可能
• 100%工場試験済
• オプションのカラーコード付きハンドル
アプリケーション:
• プロセスシステム制御とシャットオフ
• サンプリングボトル
• 計装用空気
• コントロールパネル
No CAD files available
Parker Hannifin Corporation
Instrumentation Products Division
1005 A Cleaner Way
Huntsville, AL 35805 USA
Phone
+1 (256) 881-2040
Fax
+1 (256) 881-5072
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.