Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker Chelseaが世界最高の業界課題解決策を見つけるために常に投資していることを示す証拠が、281シリーズのパワーテイクオフです。Chelseaの281シリーズPTOは、ベストセラーの280シリーズPTOの進化版です。アップグレードには、前任者よりも117%強力なダクタイル鉄製のベアリングキャップが含まれています。また、ハウジングとベアリングキャップの間のOリングシーリング構成を特長とし、クランプ荷重を改善し、クラッチパック内の鋼板の厚さを80%増加させました。これらの改善点はすべて、今日および将来のエンジン設計によって引き起こされる有害な振動効果を減少させることに焦点を当てています。
市場:
• 消防および救助
• トラッククレーン
• パンパークリーナー
• ごみ収集
特長および利点:
• ダクタイル鉄製ベアリングキャップ - 灰色鉄よりも117%強力。
• 改良されたシール - 振動の影響を減少させ、クランプ荷重を改善するOリングシーリング構成。
• 強化されたクラッチパック - クラッチパックの鋼板を80%厚くして、早期の歯の摩耗に耐えます。
• トルク - 単一、連続作業トルク評価。
• クリアランス - ポンプのクリアランスを改善するために回転可能な鋳鉄フランジ。
• 駆動ライン出力用のポジティブストップ - カップリングからのオイルシール損傷を排除。
• ウェットスプライン潤滑オプション - 軸寿命を7から10倍向上させます。
• スピード - 低速および高速を含む9つの速度比。
• SmartStart - 特定のアプリケーションでの起動時の衝撃負荷を減少させます。
• 保険 - 電子オーバースピードコントロール(EOC)が駆動装置を保護します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます