Parker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、油圧ポンプおよびモーターの包括的なライフサイクルサービスを提供することで、顧客が油圧機器のダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させるのに役立ちます。
短納期で提供されるこれらのサービスには、以下が含まれます:
- 故障したポンプとモーターの修理、
- 使用済みポンプを新品同様の状態に再製造すること、
- 顧客のアプリケーション要件に合わせて特注の新品ユニットを製造すること。
Parkerポートフォリオ内のすべての技術がサポートされており、ベーンポンプ、ベーンモーター、軸および曲軸ピストンポンプ、曲軸モーター、ギアポンプ、ギアモーター、および動力取出し装置が含まれます。
ポンプは多くの産業アプリケーションで重要な役割を果たし、常に稼働しているため、避けられない摩耗が発生します。専門的なサービスを通じて、Parker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、ポンプとモーターが使用のために常に利用可能であることを保証します。これらのセンターは慎重に選ばれ、Parkerの高品質基準を満たすサービスを保証するために厳格なトレーニングを受けています。ヨーロッパ、中東、アフリカに戦略的に配置されたParker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、タイムリーなサポートを提供し、いくつかの重要な領域で顧客に価値を提供します:
- 最小限の機器ダウンタイム:必要な部品への即時アクセスと広範な専門知識を持つParker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、迅速に修理を完了することができ、機械のダウンタイムを大幅に削減し、運用の生産性を向上させることができます。
- カスタムポンプの迅速な配送:これらのセンターは、Parker油圧ポンプのモジュラーデザインを活用して、2-3日以内に仕様に合わせたカスタムポンプを迅速に設計および配送することができます。モジュラーデザインにより、比較的少ない部品在庫から数千の製品バリアントを作成でき、迅速なターンアラウンドを可能にします。
- 低所有コスト:連続運転により、油圧ポンプは定期的な再調整が必要です。Parker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、摩耗部品のみを交換し、鋳造部品などの耐久性のあるコンポーネントを再利用することで、使用済みのポンプやモーターを再生します。この再製造サービス(REMAN)は、ポンプの寿命を延ばし、所有コストの合計を大幅に削減します。
- 環境への影響の削減:持続可能性に取り組むParkerポンプサービスセンターは、廃棄物を最小限に抑え、油圧ポンプおよびモーターに関連する炭素足跡を削減することを目指しています。故障したポンプを修理し、可能な限り部品を再利用することで、これらのセンターは環境保全に大きく貢献しています。
これらの重要なサービスを提供することで、Parker認定ポンプ&モーターサービスセンターは、油圧機器が効率的かつ持続可能に運用され、ライフサイクル全体を通じて最大の価値を提供することを保証します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます