変形軸可変モータ - シリーズV16 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
変形軸可変モータ - シリーズV16 変形軸可変モータ - シリーズV16 変形軸可変モータ - シリーズV16 変形軸可変モータ - シリーズV16

技術仕様

  • 作動速度: 50 to 5500 RPM
  • 重量: 488 to 555 kg
  • 排出量: 220 to 270 cm3/rev
  • 最大流量: 650 to 740 L/min
  • 最大作動圧力: 450 to 550 bar, 6525 to 7577 psi

製品の詳細な説明

シリーズV16は、曲軸式可変吐出しモーターです。パーカーの著名なV16モーターシリーズは、高性能機械を対象として設計されており、開放回路および閉鎖回路トランスミッションの両方に適しています。コンパクトな外形寸法により、清潔でコスト効果の高い設置が可能です。

厳格な製品テストと継続的な製品開発により、当社の油圧ポンプが最適な効率で動作し、最も要求の厳しい環境での性能を発揮できるようにしています。

市場:
• モービル
• 自然資源
• 政府

特長/メリット:
• 吐出量220 ccおよび270 cc
• 低重量ピストンによる高運転速度
• 広い変位比(5,5:1)
• ほとんどの用途に対応する幅広いコントロール
• 全変位範囲にわたる高い全体的な効率
• 9ピストン設計による高い始動トルクと滑らかな動作
• 小さな外形寸法と高い重量対出力比
• 流体通路が滑らかな非常にコンパクトで頑丈な設計による低騒音レベル
• 長いサービス寿命と実証済みの信頼性

用途:
• 建設機械
• 鉱業
• 石油&ガス
• 防衛
• 農業

V16モーターに関する詳細な技術情報については、hbjorklu@parker.com 製品サポート ポンプおよびモーター部門にお問い合わせください。

* スウェーデン製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
688058