アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14 アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14 アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14 アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14

アキシャルピストン可変モーター - シリーズV14

パーカーV14油圧モーターシリーズは、最大480 bar(7,000 psi)の作動圧力と最大6.500 rpmの速度を有します。サイズは110~160ccです。

技術仕様

  • 排出量: 6.7 - 9.8 inch3/rev
  • 最大作動圧力: 420 - 480 bar, 6100 - 7000 psi
  • 作動速度: 50 - 6500 RPM
  • 最大流量: 375 to 550 L/min
  • 重量: 54 to 68 kg, 119 to 150 lb
  • 出力電力: 262 to 335 kW

製品の詳細な説明

シリーズV14はベント軸、可変容量モーターです。パーカーの有名なV14モーターシリーズは見事に設計されており、高性能マシンに集中した開回路と閉回路の両方のトランスミッションを対象としています。ISO、SAE及びカートリッジバージョンで2サイズで利用できます。コンパクトな封筒サイズにより、クリーンで費用対効果の高い設置が可能です。

徹底した製品テストと継続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適な効率で作動することを保証するのに役立ち、最も要求の厳しい環境で性能を発揮できます。


マーケット:
• モバイル
• 天然資源
• 政府

特長/利点:
• 容量110 ccと160 cc
• 軽量ピストンによる高い作動速度
• 広い容量比(5:1)
• ほとんどのアプリケーションに対する広範なコントロール
• ISO、SAE及びカートリッジのバージョン
• 全容量範囲にわたる高い総合効率
• 9ピストン設計により高い始動トルクとスムーズな操作が可能です
• 小封筒サイズと高い出力対重量比
• スムーズな流体通路を備えた非常にコンパクトで頑丈な設計による低騒音レベル
• 長いサービス寿命及び実績のある信頼性





アプリケーション:
• 建設機械
• 鉱業
• 油&ガス
• 防衛

V14モーターの詳細な技術情報については、当社の最新のカタログ及び設置マニュアルを製品サポートでダウンロードしてください。また、近くのパーカー販売店に問い合わせてください。

* スウェーデン製

関連文書

×

687365
687925