シリーズV12はベント軸、可変ディスプレースメントモーターです。この有名なシリーズの見事に設計されたモーターは、開回路と閉回路の両方を対象としており、最も要求の厳しいモバイルアプリケーション向けに特別に設計されています。しかし、V12は様々な他のアプリケーションでも利用できます。ISO、SAE、及びカートリッジバージョンで2種類のサイズで利用できます。小封筒サイズにより、クリーンで費用効果の高い設置が可能です。
徹底した製品テストと継続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適な効率で作動することを保証するのに役立ち、最も要求の厳しい環境で性能を発揮できます。
マーケット:
• モバイル
• 天然資源
• 政府
特長/利点:
• 容量60 ccと80 cc
• 軽量ピストンによる高い作動速度
• 広い容量比(5:1)
• ほとんどのアプリケーションに対する広範なコントロール
• ISO、SAE及びカートリッジのバージョン
• 全容量範囲にわたる高い総合効率
• 9ピストン設計により高い始動トルクとスムーズな操作が可能です
• 小封筒サイズと高い出力対重量比
• スムーズな流体通路を備えた非常にコンパクトで頑丈な設計による低騒音レベル
• 長いサービス寿命及び実績のある信頼性
アプリケーション:
•建設機械
•鉱業
•油&ガス
•防衛
V12モーターの詳細な技術情報については、当社の最新のカタログ及び設置マニュアルを製品サポートでダウンロードしてください。また、近くのパーカー販売店に問い合わせてください。
* スウェーデン製