定常メッシュ(非切替式)10ボルトPTO-288シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
定常メッシュ(非切替式)10ボルトPTO-288シリーズ 定常メッシュ(非切替式)10ボルトPTO-288シリーズ

定常メッシュ(非切替式)10ボルトPTO-288シリーズ

288シリーズPTOは10ボルト用の重負荷連続メッシュPTOです。

技術仕様

  • 出力シャフトの種類: Round Shaft (1" - 1/4" Key)
  • マウントの種類: 10-Bolt
  • 断続トルク: 340 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 461 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 201 to 300 lb-ft, 401 to 500 Nm
  • シフトの種類: Constant Mesh
  • 重量: 20 kg, 44 lb
  • 出力電力: 41 to 50 kW, 56+ HP
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, W = Wet Spline
  • 連続トルク: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)

製品の詳細な説明

Chelseaの288シリーズ動力取り出し装置は、10ボルト、常時噛み合い式PTO設計で、より広い歯車と大容量ベアリングを特長とし、最大390lb-ftの単一、連続作動トルク定格を提供します。288シリーズPTOは、Chelseaの287シリーズPTOに取って代わります。288シリーズのアップグレードには、前任者より117%強力なダクタイル鋳鉄製ベアリングキャップが含まれます。また、ハウジングとベアリングキャップの間のOリングシーリング構成により、クランプ荷重が向上します。これらの改善点は、今日および将来のエンジン設計によって引き起こされる有害な振動影響を減少させることに焦点を当てています。標準の出力軸には、シャフトカップリングからのオイルシール損傷を排除するドライブライン出力用のポジティブストップが特長です。288シリーズには、Wet Spline技術が利用可能で、PTOとポンプシャフトを通じて新鮮で清潔なオイルの流れを提供することにより、プレマチュアスプラインフレッティングを防ぎ、ポンプシャフトの寿命を延ばします。

市場:
• 雪と氷
• 真空
• 空中
• ごみ収集

特長と利点:
• ダクタイル鋳鉄製ベアリングキャップ - 灰色鋳鉄より117%強力。
• 改良されたシール - 振動影響を減少させ、クランプ荷重を向上させるOリングシーリング構成。
• トルク - 単一の連続作動トルク定格を特長。
• 常時噛み合い - 鋳鉄製ハウジングを特長とする経済的な作業馬。
• クリアランス - 回転可能な鋳鉄製フランジにより、干渉問題が減少。
• ポジティブストップ - ドライブライン出力; カップリングからのオイルシール損傷を排除。
• 保護 - Wet Spline潤滑オプションは、シャフト寿命を7から10倍向上させます。
• 速度 - 低速および高速を含む9つの速度比。
• ホース付属 - 別途注文する必要はありません。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
234075