独自の球面ピストンコンセプトを備えた高効率パーカー曲げ軸設計モーターは、耐熱衝撃性を備えています。モーターの定格は最大420barの圧力レベル、最大14000rpmの速度です。 実績のあるギア同期とダブルテーパーベアリングのコンセプトにより、要求の厳しいアプリケーションで非常に堅牢で信頼性の高いモーターが提供され、オープンループシステムとクローズドループシステムの両方に適用できます。 耐久性のあるモーターの実績と相まって、優れた稼働時間を実現しています。 サイズは5-19cc
厳格な製品テストと継続的な製品開発により、当社の油圧モーターが最適な効率で動作し、最も要求の厳しい環境でも機能することが保証されます。
市場:
•インダストリアル
•エネルギー
• 政府 (非航空宇宙)
•空調
•モビール
•天然資源
• 輸送 (非航空宇宙)
特徴/利点:
- 排気量は5-19cc - 様々な用途に対応。
- ギア同期 - 堅牢で信頼性が高い
- 高い総合効率 - 温室効果ガスの排出と燃料消費量を削減します。
- 低騒音レベル - 業界の騒音放出に適合。
- 軽量 - 温室効果ガスの排出と燃料消費量を削減します。
- ラミネートピストンリング - 内部漏れが少なく、全体的な効率が高い
- 高速機能 - 様々な用途に対応
- 最大420 barの動作圧力
- シャフトエンドと取り付けフランジは、ISO、SAE、CETOP規格に適合しています。
- 設置寸法が小さい - 幅広い用途に適合します。
- 低温および高温の衝撃に耐え、最も要求の厳しい環境に適しています。
アプリケーション:
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機器
• マテリアルハンドリング機器
• 芝生設備
• 職業 & 地方自治体の設備
•その他のモバイル
•採掘
• オイル & 気体
•発電
•防御
•海兵隊(非軍事)
•空調
•暖房
• 工作機械
•空中線
•レール
F11モーターの詳細な技術情報については、製品サポートで最新のカタログと取り付けマニュアルをダウンロードするか、最寄りのパーカー販売店にお問い合わせください。
* スウェーデン製