パーカー油圧トラックモーターF1シリーズは、低騒音/軽量及び高効率を特徴とし、市場のトップクラスのトラックポンプの1つです。F1モーターは、350 bar (5,000 PSI)のときに3000 rpmの最高速度で回路の信頼性を提供します。F1油圧モーターは、非常に効率的で簡潔なポンプ設計で、優れた信頼性を備えています。その小さな外形サイズは、簡単で費用の掛からない設置を可能にします。
徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧モーターが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。
市場
• 建設機械
• 輸送
特長/利点:
• 25-121 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
• 高い全体的効率 – 信頼性の向上
• 低騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
• 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
• 積層ピストンリング –- 低い漏れ特性、高い全体的効率
・ タンクレベル以上の設置が可能 – 設置の柔軟性
・ 最大運転圧350 bar (ISO)
・ シャフトエンドと取付フランジはISO規格に適合しています。
・ 小さな設置寸法 – 多様なアプリケーションに適しています。
・ 低温及び高温衝撃に耐えます。最も厳しい環境に適しています。
アプリケーション:
• 貨物クレーン
• フックローダー
• スキップローダ―
• 林業用クレーン
• コンクリートミキサー
• 多目的車両
F1油圧モーターの構成部品番号を記載しています。最新の情報/更新情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。
* スウェーデン製