独自の球形ピストンコンセプトを採用した高効率パーカー斜軸式設計モーターは、急激な温度の変化に優れています。このモーターは、定格圧力が最大500barで、最高速度は7300rpmです。実績のあるギア同期とダブルテーパーベアリングコンセプトは、開ループシステムと閉ループシステムの両方で使用可能です。サイズは、30-250ccです。
徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧モーターが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。
市場:
• 産業
• エネルギー
• 政府(航空宇宙以外)
• HVAC
• 建設機械
• 天然資源
• 輸送(航空宇宙以外)
特長/利点:
•30-250 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
• ギア同期 – 堅牢で信頼性が高い
• 高い全体的効率 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
• 低騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
• 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
• 積層ピストンリング –- 低い漏れ特性、高い全体的効率
・ 高速機能 – 多様なアプリケーションに適しています。
・ 最大運転圧480 bar
・ シャフトエンドと取付フランジはISO、SAE及びカートリッジ規格に適合しています。
・ 小さな設置寸法 – 多様なアプリケーションに適しています。
・ 低温及び高温衝撃に耐えます。最も厳しい環境に適しています。
アプリケーション:
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機械
• マテリアルハンドリング装置
• 芝刈り機
• 職業訓練及び自治体設備
• その他の建設機械
• 鉱業
• オイルとガス
• 発電
• 防衛
• マリン(非軍事)
• 空調
• 暖房
• 工作機械
• 航空
• 鉄道
F12モーターに関する詳細な技術情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。
* スウェーデン製