Parkerドライブトレインベーンポンプは、高圧力性能(最大275バール)と小さな動作環境での使用を可能にし、設置コストの削減と長寿命を実現します。
市場:• 工業
• モービル
特長 & メリット:• 最適化されたエネルギー消費:機械的および体積効率は一貫して94%で、発熱を抑え、全圧力での400RPMまでの速度を可能にします。
• 低騒音レベル:T6*Rシリーズは400rpmから3600rpmまでの広い速度範囲と、大きなサイズのカートリッジ変位を組み合わせ、最小のエンベロープで最低騒音レベルを実現します。
• 長寿命:ダブルリップベーンのコンセプトは、粒子汚染に対する抵抗力を高めます。低リップル圧力は配管の騒音を減少させ、回路内の他のコンポーネントを保護します。
• 取り扱いやすい設置:ポートの向きはカスタマイズされた設置を可能にし、アクセスが制限された条件下でも理想的です。さらに、全ての変位に同じボディを使用することで、設置設計を大幅に簡素化します。
用途: • プレス
• 射出成形機
• クレーン
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます