産業用ベーンポンプ - シリーズT6*, T67*, T7* | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
産業用ベーンポンプ - シリーズT6*, T67*, T7*

産業用ベーンポンプ - シリーズT6*, T67*, T7*

油圧産業用ベーンポンプは、高圧力(最大320bar)でコスト削減と長寿命を実現します。

技術仕様

  • ポンプの種類: Vane, Fixed
  • 構成: Double, Single, Triple
  • 排出量: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • 作動圧力: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • 流量: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 作動速度: 600 to 3000 RPM
  • 最低流体温度: See Catalogue
  • 最高流体温度: See Catalogue
  • 作動温度: See Catalogue
  • 重量: 11 to 43 kg
  • 回転の方向: Clockwise
  • 定格速度: 2000 to 3600 RPM
  • ポートサイズ: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • 断続吐出圧力、ポート1: 90 to 320 bar
  • 連続吐出圧力、ポート1: 75 to 290 bar
  • 断続吐出圧力、ポート2: 90 to 300 bar
  • 連続吐出圧力、ポート2: 75 to 250 bar
  • 断続吐出圧力、ポート3: 210 to 275 bar
  • 連続吐出圧力、ポート3: 160 to 240 bar
  • ブランド: Denison
  • 高さ: 128 to 188 mm
  • 長さ: 205 to 316 mm
  • 幅: 130 to 213 mm

製品の詳細な説明

高圧設計により、設置コストが削減され、圧力が低下しても寿命が延びます。これらのベーンポンプは、高/低回路用に特別に設計されています。ダブルポンプとトリプルポンプの異なるカートリッジの組み合わせにより、高圧での低流量と低圧での高流量が可能になります。これは、回路設計を最適化する賢い方法です。ポンプはまた、非常に正確な流量の繰り返し性を持つ非常に高速な圧力サイクルの変更を可能にします。

市場:
• 工業
• 鉄道

特長 & 利点:
• エネルギー消費の削減:高い機械的 & 容積効率、通常94%により、発熱が減少し、全圧力で600rpmまでの速度が可能になります。
• 低騒音レベル:600 RPMから3600 RPMまでの広い速度範囲と、大きなサイズのカートリッジ変位が組み合わされ、最小の運転環境で最低騒音レベルの最適化を実現します。
• 寿命の延長:Parkerのダブルリップベーンコンセプトにより、粒子汚染への耐性が向上します。さらに、低リップル圧力(±2バー)が配管の騒音を減少させ、回路内の他のコンポーネントを保護します。
• 設置の容易さ:Parkerの工業用ベーンポンプは、すべての変位に同じボディを使用することで、設計の簡素化を大幅に実現します。ポートの向きはカスタマイズされた設置を可能にし、アクセスが制限された条件に最適です。

用途:
• プレス
• 射出成形機
• 潤滑
• 工作機械


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925