モービルベーンポンプ - シリーズT6*M | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
モービルベーンポンプ - シリーズT6*M

モービルベーンポンプ - シリーズT6*M

油圧モービルベーンポンプは、作動寿命を延長し、最大275バールの圧力に対応します。

技術仕様

  • ポンプの種類: Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • フランジサイズ: 2-Bolt SAE B, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • 断続吐出圧力、ポート1: 90 to 300 bar
  • 連続吐出圧力、ポート1: 75 to 250 bar
  • 断続吐出圧力、ポート2: 210 to 300 bar
  • 連続吐出圧力、ポート2: 160 to 250 bar
  • 断続吐出圧力、ポート3: 210 to 275 bar
  • 連続吐出圧力、ポート3: 160 to 240 bar
  • 定格速度: 2000 to 2800 RPM
  • ブランド: Denison
  • 排出量: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • 流量: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 作動圧力: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • 作動速度: 400 to 2800 RPM
  • 作動温度: See Catalogue
  • 最高流体温度: See Catalogue
  • 最低流体温度: See Catalogue
  • 重量: 16 to 43 kg
  • 幅: 175 to 213 mm
  • 高さ: 135 to 188 mm
  • 長さ: 233 to 316 mm
  • ポートサイズ: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port

製品の詳細な説明

高圧設計により、設置コストが削減され、圧力が低下しても寿命が延びます。ダブルおよびトリプルポンプで異なるカートリッジの組み合わせにより、高圧時の低流量と低圧時の高流量を実現します。これは、回路設計を最適化する賢い方法です。ポンプはまた、非常に正確な流量の繰り返し性を持ちながら、非常に速い圧力サイクルの変更を可能にします。

市場:
• モバイル
• 農業
• 海洋
• 軍事

特長/利点:
• エネルギー消費の削減:高い機械的および体積効率により、フル圧力での400 RPMまでの速度の低下がサポートされ、熱発生が削減されます。これは通常94%です。
• 騒音レベルの削減:T6*Mシリーズは、最小限のエンベロープで最低騒音レベルに達するように設計されており、その広い速度範囲能力により、大きなサイズのカートリッジ変位と組み合わせてサポートされます。
• 長寿命:Parkerの実証済みのダブルリップベーンアプローチは、粒子汚染に対する抵抗力を高めます。低リップル圧力±2バールは、配管の騒音を減らし、回路内の他のコンポーネントの保護を向上させます。
• 簡単な取り付け:ベーンポンプのポート方向は、カスタマイズされた取り付けが容易で、アクセスが制限された条件で理想的であることを保証します。さらに、すべての変位に同じボディが使用されるため、設置設計が非常にシンプルです。

用途:
• ごみ収集車
• ダンプトラック
• ステアリング



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687925