Chelseaの878シリーズ動力取出し装置は、私たちの防弾仕様の877シリーズPTOの設計を改良したものです。878シリーズPTOは、その前身よりも117%強力なダクタイル鋳鉄製のベアリングキャップを特長としています。また、ハウジングとベアリングキャップの間のOリングシーリング構成を採用し、クランプ荷重を向上させ、クラッチパック内の鋼板の厚さを80%増加させました。これらの改良はすべて、今日および将来のエンジン設計によって引き起こされる有害な振動効果を減少させることに焦点を当てています。このPTOは、間欠使用および連続使用のアプリケーションの両方で、印象的な670ft-lbのトルク定格を誇っています。
市場:
• 雪と氷
• 真空
• 航空
• 廃棄物
特長と利点:
• ダクタイル鋳鉄製ベアリングキャップ - 灰色鋳鉄よりも117%強力。
• 改良されたシール - 振動効果を減少させ、クランプ荷重を向上させるOリングシーリング構成。
• トルク - 単一の連続運転トルク定格を特長。
• 常時噛み合い - 鋳鉄製ハウジングを特長とする経済的な働き手。
• クリアランス - 回転可能な鋳鉄製フランジにより、干渉の問題が減少。
• ポジティブストップ - 駆動系出力; カップリングからのオイルシール損傷を排除。
• 保護 - ウェットスプライン潤滑オプションは、シャフト寿命を7から10倍向上させます。
• スピード - 低速および高速を含む9つの速度比。
• ホース付属 - 別途注文する必要はありません。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます