アルミモーター - シリーズPGM511(ヨーロッパ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
アルミモーター - シリーズPGM511(ヨーロッパ)

アルミモーター - シリーズPGM511(ヨーロッパ)

パーカーのアルミ製PGM511シリーズは高性能・高出力密度を提供。

技術仕様

  • ボディ材: Aluminium
  • 回線経路: Open
  • 構成: Single
  • 制御方法: Consult Parker
  • フィルター効率: According to ISO 4406 Cl. 19/17/13
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate Ester, Water-Glycol, Biodegradable
  • 最高流体温度: 70 °C
  • 最低流体温度: -40 °C
  • 最大作動圧力: 250 bar
  • 重量: 4.5 kg Max.
  • 排出量: 6 to 23 cm3/rev (Motor)
  • モーターの種類: Fixed
  • マウントの種類: SAE B 2-Bolt, Rectangular, Thru-bolt Flange, 4-Bolt Flange
  • ポートの種類: BSP Thread, Square, Diamond
  • ポート位置: Side Ports, Rear Ports
  • 回転の方向: Bi-Directional
  • シャフトの種類: SAE B Splined, Taper Key, Key DIN 6885
  • 作動速度: 500 to 3500 RPM
  • テクノロジー: Gear

製品の詳細な説明

ParkerのアルミニウムモーターPGM511シリーズ固定変位ギアモーターは、アルミニウム構造のため高性能および高出力密度を提供し、耐久性と効率が重要なエアリアル、農業、建設、林業、物資取扱い、および芝生機器市場に最適な選択です。

市場:
• エアリアル
• 農業機械
• 物資取扱い機器
• 芝生機器
• 職業&市政機器
• 石油&ガス

特徴/利点:
• 分配の柔軟性のための3ピース構造
• 軽量のためのアルミニウムポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力バランスの取れたスラストブロック

用途:
• ファンドライブモーター
• 芝刈り機モーター
• スイーパーモーター
• ポンプドライブ

技術仕様:
• 6から23ccのサイズ
• 最大250バールの動作圧力
• 最大3,500 rpmの速度
• 双方向

PGM511に関する詳細な技術情報については、最新のカタログと取り付けマニュアルを製品サポートの下でダウンロードするか、またはサポートのためにお近くのParkerディーラーにお問い合わせください。

* チェコ共和国製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925