キャストアイアンモーター - シリーズPGM620 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
キャストアイアンモーター - シリーズPGM620 キャストアイアンモーター - シリーズPGM620 キャストアイアンモーター - シリーズPGM620

キャストアイアンモーター - シリーズPGM620

パーカーのPGM620シリーズは、高性能・高密度の鋳鉄製ギアモータです。

技術仕様

  • ボディ材: Cast Iron
  • 回線経路: Open
  • 構成: Single
  • 制御方法: Consult Parker
  • フィルター効率: According to ISO 4406 Cl. 19/17/13
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate Ester, Water-Glycol, Biodegradable
  • 最高流体温度: 80 °C
  • 最低流体温度: -20 °C
  • 最大作動圧力: 275 bar
  • 重量: 13 kg Max.
  • 排出量: 16 to 52 cm3/rev (Motor)
  • モーターの種類: Fixed
  • マウントの種類: SAE B 2-Bolt, Rectangular
  • ポートの種類: BSP Thread
  • ポート位置: Side Ports, Rear Ports
  • 回転の方向: Bi-Directional
  • シャフトの種類: SAE B Splined, Taper Key
  • 作動速度: 500 to 3500 RPM
  • テクノロジー: Gear

製品の詳細な説明

Parkerの鋳鉄製モーターPGM620シリーズ固定変位ギアモーターは、2ピースの鋳鉄構造により高性能と高出力密度を提供し、耐久性と効率が重要な農業、建設、林業、物資取扱い、鉱業、および芝生装置市場にとって理想的な選択となります。

市場:
• 農業機械
• 建設機器
• 林業装置
• 物資取扱い装置
• 芝生装置
• 鉱業
• 石油 & ガス

特長/利点:
• 高効率と高圧力のための2ピース、インターロッキングボディ構造
• 耐久性のための鋳鉄製ポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力バランスの取れたスラストプレート
• 複数のセクションが利用可能

用途:
• ファンドライブモーター
• 芝刈り機モーター
• 除雪機モーター
• 収穫機モーター
• 噴霧器モーター
• ポンプドライブ

技術仕様:
• 16から52ccのサイズ
• 最大275バールの作動圧力
• 最大3,500 rpmの速度
• 双方向

PGM620に関する詳細な技術情報については、最新のカタログと取り付けマニュアルをダウンロードするか、またはサポートのために地元のParkerディーラーにお問い合わせください。

*チェコ共和国製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925