キャストアイアンモーター - シリーズPGM640 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
キャストアイアンモーター - シリーズPGM640 キャストアイアンモーター - シリーズPGM640

キャストアイアンモーター - シリーズPGM640

パーカーのPGM640シリーズギアモータは高性能と高出力密度を実現。

技術仕様

  • ボディ材: Cast Iron
  • 回線経路: Open
  • 構成: Single
  • 制御方法: Consult Parker
  • フィルター効率: According to ISO 4406 Cl. 19/17/13
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate Ester, Water-Glycol, Biodegradable
  • 最高流体温度: 80 °C
  • 最低流体温度: -20 °C
  • 最大作動圧力: 310 bar
  • 重量: 25 kg Max.
  • 排出量: 40 to 80 cm3/rev (Motor)
  • モーターの種類: Fixed
  • マウントの種類: SAE B/C 2-Bolt, SAE B/C 4-Bolt
  • ポートの種類: Metric Split Flange, BSP Thread
  • ポート位置: Side Ports, Rear Ports
  • 回転の方向: Bi-Directional
  • シャフトの種類: SAE B Splined, SAE BB Splined, SAE CSplined
  • 作動速度: 500 to 3000 RPM
  • テクノロジー: Gear

製品の詳細な説明

Parkerの鋳鉄製モーターPGM640シリーズの固定変位ギアモーターは、2ピースの鋳鉄製構造により高性能と高出力密度を実現し、耐久性と効率性が重要な農業、 建設、林業、物資取扱い、鉱業、および芝生機器市場に最適な選択です。         

市場:
• 農業機械
• 建設機器
• 林業機器
• 物資取扱い機器
• 芝生機器
• 鉱業
• 石油 & ガス

特長/利点:
• 高効率と高圧力のための2ピース、相互に噛み合うボディ構造
• 耐久性のための鋳鉄製ポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力バランスの取れたスラストプレート

用途:
• ファンドライブモーター
• 芝刈り機モーター
• 除雪機モーター
• 収穫機モーター
• スプレーヤーモーター
• ポンプドライブ

技術仕様:
• 40から80ccのサイズ
• 最大310バールの作動圧力
• 最大3,000rpmの速度
• 両方向

PGM640の詳細な技術情報については、最新のカタログと取り付け説明書をProduct Supportでダウンロードするか、またはお近くのParkerディーラーにサポートを求めてください。

* チェコ共和国製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925