可変容量アキシャルピストンポンプ - Pvplusシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
可変容量アキシャルピストンポンプ - Pvplusシリーズ

可変容量アキシャルピストンポンプ - Pvplusシリーズ

開回路用可変スワッシュプレートピストンポンプ。マリンアプリケーション用に最適。最高使用圧力420 bar、高速回転及、種類豊富な高応答性制御オプション。押しのけ容積16~360 cc/rev。

技術仕様

  • ポンプの種類: Piston, Variable
  • ボディ材: Cast Iron
  • 構成: Single, Tandem, Multiple
  • 排出量: 16 to 360 cm3/rev, 1 to 22 inch3/rev
  • 作動圧力: 420 bar, 6000 psi
  • 流量: 12 to 166 gal/min, 48 to 630 L/min
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluids, Water-Glycol, Biodegradable, Fire Resistant
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 溶剤: Hydraulic Fluids, Liquids
  • 最大作動速度: 3000 RPM
  • 最低流体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 186 kg, 410 lb
  • シャフトの種類: SAE, ISO
  • マウントオプション: SAE, ISO
  • ポートの種類: Flange, Straight Threaded
  • ポート接続: SAE, ISO, BSPP
  • 回転の方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 回線経路: Open
  • センサーの種類: Pressure, Displacement
  • 最大騒音レベル: 96 dBA
  • ドレーンオプション: Yes
  • フィルター込み: No
  • ラジアル荷重容量: Consult Parker
  • 最小動粘度: 80 SUS
  • 最大動粘度: 3880 SUS
  • スルードライブ性能: Yes
  • エネルギー回収機能: No
  • 制御方法: Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional Pressure
  • チャージポンプ込み: No

製品の詳細な説明

パーカーPVplusは、ヘビーデューティ産業やマリンアプリケーション等要求の厳しい使用に合わせて設計されています。最高使用圧力420 bar、高速回転のこの開回路、スワッシュプレート型アキシャルピストンポンプは、ユーザーに高い生産性と高い出力密度を提供します。その堅牢さと並外れて長い寿命だけでなく、 PVplusは非常に高いサイズ変換柔軟性も特徴としています。すべてのPvplusには、与圧容積室が組み込まれ、低脈動と低騒音を確保しています。幅広い押しのけ容積と制御オプションは、多様なアプリケーションでの使用をを可能にします。

市場:
• 一次金属精製/加工
• ゴムとタイヤの加工
• その他の産業
• 工作機械
• マリン(非軍事)
• オイル&ガス
• 発電
• 建設機械
• マテハン機械
• 鉄道

特長/利点:
• 16-360 cc/revの押しのけ容積 – 幅広いアプリケーションと流量要件をカバーします。
• 最高使用圧力350 bar (連続) / 420 bar (断続) – 高出力密度
• 正確で高いダイナミック制御 – 優れた応答特性と生産性の向上
• 優れた吸込み特性と高い自己吸入速度 – 生産性の向上
• 内臓された与圧容積室 – 脈動と騒音の低減
• 堅牢でヘビーデューティ設計 – 長い寿命とメンテナンス頻度
• モジュラーアプローチとフレームサイズ設計 – 簡単なサイズ変換と在庫削減
• 難燃性作動油の最高使用圧力210 bar – 難燃性作動油を要求される油圧システムでの使用に適しています。

アプリケーション:
• プレス/成形機械
• スクラップシャー
• 連続ローリングミル
• マリンリフトとホイスト
• マリンウインチとクレーン
• マリンディーゼル
• 風力タービンピッチ制御
• 杭打ち装置
• 鉄道整備機械
• テストリグと油圧ユニット/油圧システム

PVplusの詳細な技術情報については、最寄のパーカー代理店のサポートのもと、当社の最新カタログと取扱説明書をダウンロードしてください。  

* ドイツ製

関連文書

×

687365
687925