ParkerのアルミニウムポンプPGP511シリーズ固定変位ギアポンプは、アルミニウム構造のため高性能と高出力密度を提供し、耐久性と効率が重要な航空、農業、建設、林業、物資取扱い、および芝生設備市場に最適な選択です。
市場:• 航空
• 農業機械
• 建設機器
• 林業機器
• 物資取扱い機器
• 芝生設備
• 職業&市政機器
特徴&利点:• 分配の柔軟性のための3ピース構造
• 軽量のためのアルミニウムポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力バランスの取れたスラストブロック
用途:• パワーステアリングポンプ - 優先バルブ利用可能
• ブレーキポンプ
• ブラシチッパー
• トレンチャーポンプ
• 油圧パワーユニット
• エアリアルリフト
• 転送ポンプ
• 潤滑ポンプ
技術仕様:• 6から33ccのサイズ
• 最大250バールの動作圧力
• 最大3,500 rpmの速度
• 回転 CW および CCW
PGP511に関する詳細な技術情報は、製品サポートの下で最新のカタログと取り付けマニュアルをダウンロードするか、またはサポートのために地元のParkerディーラーにお問い合わせください。
* チェコ共和国製
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます