パーカーのアルミニウムポンプPGP517シリーズ固定容積ギアポンプは、アルミニウム構造から高性能と高出力を提供し、航空、農業、建設、林業、マテリアルハンドリング及び芝刈り機市場にとって理想的な選択肢です。標準ポンプ、クラッチポンプ、タンデムポンプとして、あるいは一次回路リリー部バルブを含むプライオリティフローバルブとして使用できます。
市場:
• 航空
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機械
• マテリアルハンドリング装置
• 芝刈り機
• 職業訓練及び自治体設備
特長/利点:
• 配管の柔軟性を高める3ピース構造
• 軽量化のためのアルミニウムポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力平衡スラストブロック
• 複数のセクションが利用可能
アプリケーション:
• パワーステアリングポンプ – プライオリティバルブがあります。
• ブレーキポンプ
• ブラシチッパー
• トレンチャーポンプ
• 油圧パワーユニット
• エアリフト
• トランスファーポンプ
• 潤滑油ポンプ
技術仕様:
• 16~70 ccのサイズ
• 最大275 bar (3,988 psi)の運転圧
• 最大3,400 rpmの速度
• CW、CCW及び2方向回転ポンプがあります。
• SAEシャフト、フランジ及びポートがあります。
• 幅広いバルブオプション:圧力リリーフ、キャビテーション防止、クロスポートリリーフ、ソレノイドアンロード、比例リリーフ及び反転
PGP517に関する詳細な技術情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。
* ドイツ製