キャストアイアンポンプ - シリーズGP1 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
キャストアイアンポンプ - シリーズGP1

キャストアイアンポンプ - シリーズGP1

パーカーの鋳鉄製GP1シリーズギアポンプは高性能で高出力密度です。

技術仕様

  • ポンプの種類: Fixed | Gear
  • ボディ材: Cast Iron
  • 構成: Single
  • 排出量: 23 to 80 cm3/rev, 1.4 to 4.88 inch3/rev
  • 作動圧力: 300 bar, 4350 psi
  • 流量: 130 L/min, 34.32 gal/min
  • 種類が流体の場合: Standard Hydraulic Fluid
  • 最大作動速度: 2000 RPM
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 120 °C, 248 °F
  • 重量: 14 kg, 30.8 lb
  • シャフトの種類: ISO
  • マウントオプション: ISO
  • ポートの種類: Consult Parker
  • ポート接続: BSPP
  • ポート位置: Side Ports | Rear Ports
  • 回転の方向: Clockwise | Counter Clockwise | Bi-Rotational
  • 溶剤: Hydraulic
  • 回線経路: Open
  • センサーの種類: Consult Parker
  • 最大騒音レベル: Consult Parker dBA
  • ドレーンオプション: No
  • フィルター込み: No
  • ラジアル荷重容量: Consult Parker kg
  • 最小動粘度: 38 SUS
  • 最大動粘度: 4664 SUS
  • スルードライブ性能: No
  • 制御方法: Consult Parker
  • チャージポンプ込み: No

製品の詳細な説明

Parker Cast Iron Pump GP1シリーズの固定変位ギアポンプは、2ピースの鋳鉄構造により高性能と高出力密度を提供し、空中作業および物資取扱い市場に最適な選択となります。

市場:
• 空中作業
• 農業機械
• 建設機械
• 物資取扱い機器

特長 & 利点:
• 配布の柔軟性のための3ピース構造
• 軽量のためのアルミニウムポンピングセクション
• 長寿命のためのジャーナルブッシング
• 高効率のための圧力バランスの取れたスラストブロック
• 複数のセクションが利用可能

用途:
• 空中リフト
• ダンパー
• 中型クレーン
• 油圧パワーユニット

技術仕様:
• 23から80 ccのサイズ
• 最大320バールの作動圧力
• 最大2,000 rpmの速度

GP1ポンプの詳細な技術情報については、最新のカタログと取り付けマニュアルをダウンロードしてください。製品サポートの下にあります。または、サポートのためにお近くのParkerディーラーにお問い合わせください。  

* ドイツ製


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687925