パーカーの鋳鉄ポンプPGP620シリーズ固定容量型ギアポンプは、インターロックされた2ピース鋳鉄構造により、高効率、高性能、高出力密度を提供し、耐久性と効率が重要な農業、建設、林業、マテリアルハンドリング、鉱業、芝生機器市場に最適です。
市場:
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機器
• マテリアルハンドリング機器
• 芝生設備
•採掘
• 石油・ガス
特徴と利点:
- 高効率・高圧のためのツーピース連動ボディ構造
- 耐久性に優れた鋳鉄製ポンプセクション
- 長寿命のジャーナルブッシュ
- 高効率のための圧力バランススラストプレート
- 複数のセクションが利用可能
アプリケーション:
- ファン駆動ポンプ
- 芝刈り機ポンプ
- ステアリングポンプとブレーキポンプ
- ウインチポンプ
仕様:
- 16ccから52ccまでのサイズ
- 最大275 barの動作圧力
- 最大3,500rpmの回転数
- 回転CWおよびCCW
PGP620の詳細な技術情報については、製品サポートで最新のカタログとインストールマニュアルをダウンロードするか、最寄りのパーカー販売店にお問い合わせください。
* チェコ製