ミディアムデューティベーンモーター - シリーズ M3B & M4 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ドレーンオプション

排出量

シャフトの種類

ポートの種類

チャンネル

ポート接続の吸入口

ドレーンポートサイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ミディアムデューティベーンモーター - シリーズ M3B & M4

ミディアムデューティベーンモーター - シリーズ M3B & M4

M3BとM4*は、高圧230バール、高速4000RPM、低潤滑性に対応設計。

技術仕様

  • トルク等級: 102 to 567 Nm (at 175 bar)
  • フランジサイズ: SAE B, SAE C, SAE A
  • 回転の方向: Bi-directional
  • 吐出ポートのサイズ: SAE 16 - 1-5/16" UNF, 1" SAE 3000 - UNC Thread, 1" SAE 3000 - Metric Thread, SAE 20 - 1-5/8" UNF, 1-1/4" SAE 3000 - UNC Thread, 1-1/4" SAE 3000 - Metric Thread, SAE 32 - 2-1/2"-12 UNF, 2" SAE 3000 - UNC Thread, 3/4" SAE 3000 - UNC Thread, 3/4" BSPP, SAE 12 - 1-1/16" UNF
  • 最大作動圧力: 175 to 230 bar
  • 定格速度: 3600 to 4000 RPM
  • ブランド: Denison

製品の詳細な説明

ベーン、ローター、およびカムリングは、圧力バランスが取れており、モーターの寿命 及び全速度範囲にわたる効率を向上させます。高い始動トルク効率により、モーターは高負荷下でも圧力オーバーシュート、急な動き、および高瞬間馬力負荷なしに始動することができます。

市場:
• モバイル
• マリン

特長 & メリット:
• 性能向上:スイングや荷揚げホイストドライブなどの非常に低速で動作する際、ベーンモーターは非常に低いトルクリップルを示します。
• 寿命の向上:ベーンモーターは始動時に高い容積効率を持ち、運転寿命全体を通じてその効率を維持します。
• 簡単な取り付け:ベーン型モーターの高い始動トルク効率により、高負荷下でも圧力オーバーシュート、急な動き、および高瞬間馬力負荷なしに始動することができます。

用途:
• ホイストウィンチドライブ
• スイングドライブ
• 推進ドライブ



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ドレーンオプション 排出量 シャフトの種類 ポートの種類 チャンネル ポート接続の吸入口 ドレーンポートサイズ
014-27082-000 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41867-001 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-69095-002 External 80.1 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-91992-002 External 80.1 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-02289-002 External 80.1 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27083-000 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41820-001 External 58.8 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41884-002 External 58.8 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41506-000 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-26025-001 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-45111-000 Internal 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-45085-000 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-45094-000 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27091-000 Internal 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-41836-000 External 58.8 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41852-001 External 58.8 Splined (non SAE) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41900-002 External 58.8 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-83919-000 External 37.1 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-93040-000 Internal 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-45091-002 External 24.4 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-45083-000 External 24.4 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27084-000 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-69675-000 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
014-41921-002 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-97813-000 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03209-000 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-27100-000 Internal 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-93784-000 Internal 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-45095-000 External 24.4 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27077-000 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27085-000 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-03210-000 External 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03224-000 External 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97224-000 External 37.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
024-26535-001 External 24.4 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-76652-000 External 28.2 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-03211-000 External 132.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03212-000 External 132.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03206-000 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03213-000 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-27102-000 Internal 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-49810-000 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-51047-000 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-02154-000 External 144.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-59364-000 External 18.5 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-63606-000 Internal 12.3 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
054-50393-000 External 28.2 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-68458-000 External 28.2 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27079-000 External 34.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-77390-000 Internal 9.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-41818-001 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41882-002 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41834-000 External 34.5 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-26130-000 Internal 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-50453-000 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-26776-000 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
054-36582-000 Internal 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-03214-000 External 65.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03207-000 External 76.8 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97572-000 External 76.8 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-03208-000 External 76.8 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03441-000 External 91 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03216-000 External 91 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-41898-002 External 34.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27080-000 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41866-001 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-03217-000 External 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97576-000 External 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-03230-000 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-44046-001 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
014-83912-000 External 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83914-000 External 18.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83916-000 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-000 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-41837-000 External 71.1 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27089-000 Internal 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
054-37286-000 Internal 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
014-27081-000 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-97242-000 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread 1/4" BSPP
014-41819-001 External 46.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41883-002 External 46.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27078-000 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27086-000 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41869-001 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41835-000 External 46.5 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41895-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41899-002 External 46.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41922-002 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41903-002 Internal 46.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27098-000 Internal 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27073-500 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27075-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27080-500 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27081-500 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27082-500 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27083-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27084-500 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27085-500 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27086-500 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41506-500 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41814-501 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41835-500 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41840-500 Internal 58.8 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-41843-500 Internal 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41853-500 External 71.1 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41863-501 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41885-502 External 71.1 Keyed (SAE B) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41922-502 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-42340-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 32 - 3/4" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
014-42342-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 32 - 3/4" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
014-42344-500 External 158.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42345-500 External 158.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42346-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42347-500 External 191.6 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42348-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42349-500 External 222.0 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-45091-502 External 24.4 Keyed (SAE B) Side ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-45094-500 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-45100-502 External 24.4 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-83905-001 External 12.3 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83907-001 External 18.5 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83908-001 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83912-001 External 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83914-001 External 18.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83916-001 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-001 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-501 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-97101-500 External 158.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97102-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97104-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97278-001 External 37.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-97543-500 External 80.1 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread 1/4" BSPP
014-97813-500 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-02154-500 External 144.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03208-500 External 76.8 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03209-500 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03210-500 External 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03211-500 External 132.4 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03212-500 External 132.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03213-500 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03214-500 External 65.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03216-500 External 91.1 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03217-500 External 91.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03219-500 Internal 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03224-500 External 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03230-500 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03231-500 External 65.1 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03454-500 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03674-500 Internal 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-26776-500 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-45436-502 External 24.4 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-49003-000 External 91.1 Keyed (SAE C special) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-63078-500 External 91.1 Keyed (SAE C special) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-63606-001 Internal 12.3 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-64255-000 External 105.5 Splined (J718C) Rear ports Buna-N 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-68678-500 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
024-69907-000 External 116.7 Splined (J718C) Rear ports Buna-N 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-77390-001 Internal 9.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-90664-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-49098-500 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-49875-002 External 80.1 Taper (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-50772-000 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-50772-500 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-53286-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
054-53379-002 External 28.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
054-53401-002 External 80.1 Splined (J718C) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53412-502 External 71.1 Taper (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53412-504 External 71.1 Taper (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53453-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
C24-51905-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51906-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51911-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51914-5 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51915-5 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51917-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51918-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51919-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51920-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51921-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51922-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51923-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C54-39860-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C54-39966-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only

687365
687925